Penlon Kundcase

Penlon Ventilator Challenge UK Banderoll

Snabb leverans

Krisen COVID-19 krävde ett snabba åtgärder från regeringen. Lämpliga respiratorer för kritisk vård tillverkades inte i Storbritannien samtidigt som etablerade internationella tillverkare kämpade för att hantera efterfrågan. Regeringen uppmanade brittiska tillverkare om hjälp.

Som svar bildade VentilatorChallengeUK ett konsortium av företag från flyg-, bil- och medicinska sektorer. Deras uppdrag: producera respiratorer för NHS.

Läs mer om de små, men viktiga komponenter som används inom hälso- och sjukvården.

Kund: VentilatorChallengeUK och Penlon Ltd

Bransch: Medicintekniska produkter

Projekt: Respiratorlösningar

Lösning: Brickor, skårade skruvar, räfflade knoppar, låsbrickor, kabelklämmor och rektangulära insatser

 

Mike Barlow citat angående samarbetet med Essentra Components

Utmaningen

VentilatorChallengeUK satte igång att bygga tusentals respiratorer för nödsituationer enligt angivna specifikationer. En typ, Penlon ESO 2 nödrespirator, räddar liv genom att hjälpa de sjukaste patienterna med andningen tills de kan överföras till en respirator på en intensivvårdsavdelning. Problem uppstod dock med produktionen. Dessa respiratorer behövde komma på plats snabbt, men konsortiets leverantör kunde i inte leverera de komponenter som behövdes på grund av att det inte fanns tillräckligt i lager.

För att hålla produktionslinjerna igång behövde VentilatorChallengeUK lager omedelbart. De ville ha en leverantör, en kontaktpunkt – en tillverkare, inte bara en distributör. Leverantören behövde ha flera olika lösningar och kunna leverera produkterna snabbt.
 

Essentra Components delar som används vid tillverkning av ventilatorer

Lösningen

Essentra components var redan leverantör till Penlon, ett innovativt företag inom medicintekniska produkter, medlem i konsortiet och designer för respiratorn som behövde komponenter. Essentra Components nådde ut till Penlon och erbjöd sin expertis och kapacitet. Penlon använde sig av Essentra Components webbplats för att kontrollera tillgängligt lager mot sina behov.

Penlon lade sina beställningar. Inom 2 timmar plockade Essentra Components det lager som behövdes och levererade det manuellt till Penlon. Därefter beställdes ett bredare sortiment av delar, vilket innebar att essentra components senare levererade Penlon med brickor, skårade skruvar, räfflade knoppar, Hållbrickor, kabelklämmor och rektangulära insatser.

Essentra Components delar som används av Penlon vid tillverkning av ventilatorer

Resultat

Penlon stödde VentilatorChallengeUK och kunde leverera de första 30 ventilatorerna till NHS inom den tidsplan som redan överenskommits med den brittiska regeringen.

Ingen tid förlorad: Essentra Components hade de kritiska lösningarna på lager. Detta, tillsammans med att de fanns lokalt och var smidiga, gjorde det möjligt för dem att uppfylla Penlons tidsramar. Penlon kunde hålla igång produktionslinjen utan att förlora produktiviteten.

• Kvalitet: Respiratorer är mycket komplexa delar av medicinsk utrustning som kräver att kvalitetskomponenter är effektiva. Essentra Components lösningar bidrog till att Penlon ESO 2 nödventilatorn stod upp för rigorös testning för att bli den första enheten i utmaningen att få godkännande från tillsynsmyndigheten för läkemedel och hälso- och sjukvårdsprodukter (MHRA) för användning på sjukhus.

• Förtroende: Essentra Components förmåga att klara sig i en nödsituation har medfört att Storbritanniens regering har fått förtroende för Penlon. Efter godkännande av regelverket beordrade regeringen 15 000 respiratorer från Penlon att levereras till NHS frontlinjer. Konsortiet har åtagit sig att producera 100-200 av dessa ventilatorer per dag, med stöd från Essentra Components för de viktiga lösningar som behövs.

Mike Barlow berättar om sin erfarenhet av att arbeta med Essentra Components

Kontinuerlig support

För att stödja Penlon i deras uppdrag att rädda liv fortsätter Essentra Components att ge dem lokal, trygg support. Genom erfarenhet kan Penlon försäkra sig om att vad de än behöver, och lika viktigt, när de behöver det, är Essentra Components redo att hjälpa dem att anta alla utmaningar.

För att ta reda på hur experterna på Essentra kan hjälpa dig, ring (+46) (0)31 10 50 00 eller mejla sales@essentracomponents.se