Vestel Kundcase

Vestel Smartboard appliance

Vestel är en ledande global tillverkare av apparatur och anordningar avsedda för hemmabruk och företag. När Essentra svarade på ett nationellt anbud från utbildningsministeriet om att installera Smartboard-tavlor i skolorna i Turkiet stödde Essentra Vestel genom att tillhandahålla en anpassad låslösning för att garantera produktens och användarnas säkerhet. 

Kund – Vestel 

Industri – Utrustningstillverkning 

Projekt – Låssystem 

Lösning – Vestel skyddar sina Smartboard-tavlor från skador och missbruk med Essentras skräddarsydda låslösning 

Utmaningen 

Vestel tilldelades av utbildningsministeriet att leverera Smartboard-tavlor i 350 000 klassrum i både grund- och gymnasieskolor i hela regionen. När installationen genomförts, fick Vestel ett antal rapporter om att Smartboard-tavlorna skadats av skjutbara whiteboardtavlor som kunde föras framför dem och dölja skärmen. Eftersom eleverna lätt kunde föra whiteboardtavlorna bort från Smartboard-tavlan, kunde dess användning inte regleras och tillgången till internet blev också obegränsad. På grund av de skador som uppstod på LCD-skärmarna kunde Smartboard-tavlorna inte användas, och skolorna fick betala dyra reparationer. 

Vestels anpassade lås

Lösningen 

Essentra förstod betydelsen av ryktet när vi försåg Vestel med ett effektivt och permanent låssystem för att förhindra den fria rörligheten för de skjutbara whiteboardtavlorna. Genom att säkra whiteboardtavlorna på plats skulle otillåten användning av Smartboard-tavlorna förhindras och både utrustningen och eleverna skulle skyddas. Essentras FoU-experter arbetade nära med Vestel för att tillhandahålla en fullständig och djupgående design- och prototypservice, och tog fram en rad 3D CAD och 3D-utskrivna prover. Företaget kunde sedan noggrant testa effektiviteten hos varje låssystemprototyp, vars resultat gjorde det möjligt för Essentra att ytterligare förbättra låset genom att modifiera prototypen för att förbättra låsstiftets hållfasthet och säkerställa att låset kunde rotera 180 grader. 

”Design- och prototypprocessen var absolut avgörande för att projektet skulle bli framgångsrikt. I varje steg av design, 3D-utskrift och utveckling var stödet från Essentras experter oöverträffat”. Serdar Esme – Chef för mekaniska tekniker

RESULTAT 

Tack vare specialdesign, prototyper och utvecklingsarbete kunde Essentras experter förse Vestel med en robust och säker kundanpassad lösning som svarar mot deras specifika krav. 

Vestels förbättrade Smartboard-skydd

Säkerhet: Genom att begränsa tillgängligheten till Smartboard-tavlan förlängdes dess livslängd avsevärt och skolans kostnader för reparationer sjönk. 

Tillförlitlighet: Det kundanpassade låssystemet minskade elevernas missbruk av whiteboardtavlorna, vilket förhindrade skador på Smartboard-tavlorna och obehörig tillgång till internet. 

Kvalitet: Tack vare att låssystemet var robust och tillförlitligt har missbruk av skjutbara whiteboardtavlor i skolorna helt eliminerats, vilket i sin tur har skyddat Smartboard-tavlorna. 

”Tack vare den robusta och tillförlitliga konstruktionen av låssystem som Essentra tillhandahöll har missbruk av skjutbara whiteboardtavlor i skolorna helt eliminerats, vilket i sin tur har skyddat Smartboard-tavlorna”. Taylan Bedelci – Maskiningenjör

Produktivitet: Genom att säkerställa att användningen av skjutbara whiteboardtavlor och Smartboard-tavlor endast begränsades till övervakade aktiviteter har elevernas produktivitet, tillämpning och koncentration förbättrats avsevärt eftersom låssystemet begränsar felaktig användning av skjutbara whiteboardtavlor och Smartboard-tavlor. 

För att ta reda på hur experterna på Essentra kan hjälpa ditt företag ring (+46) (0)31 10 50 00 eller mejla sales@essentracomponents.se