Iracroft Kundcase

Iracroft logotyp

Stöd för hållbarhetsmål

Icroft är en av Storbritanniens ledande tillverkare av styva rörsystem för en mängd olika hydrauliska, pneumatiska och kylvätsketillämpningar. Från sin toppmoderna tillverkningsanläggning stöder de branscher som sträcker sig från byggnadsmaskiner till undervattensutrustning. De levererar också till ett av Storbritanniens största OEM-företag, vilket ökar deras rykte för innovation.

Kund: Irakroft

Projekt: Återvinningsbara kåpor för hydraulik och rör

Bransch: Specialiserad fordonstillverkning

Lösning: LDPE-kåpor med rivtunga
 

Alan Webb berättar om sin erfarenhet av att arbeta med Essentra Components

Utmaningen

Irakroft fick i uppdrag att hjälpa en kund att förverkliga sin hållbarhetsstrategi. Ett område som Iracroft inriktat sig på: de kritiska hydraulslangar och rör som transporterar oljor och andra vätskor runt fordonen. Kunden använde icke-återvinningsbara PVC-lock som skydd under transport och förvaring. Irakroft såg möjligheten att byta till en kåpa som kunde flisas och återvinnas till andra delar. Detta skulle hindra 2.5 miljoner delar från att gå till deponi eller omkring fem ton avfall.

Lösningen

Iracroft behövdes för att upprätthålla integriteten och renheten som PVC-kåporna möjliggjorde. De hade redan en lång historisk relation med Essentra Components. Irakroft visste därför att deras leverantör kunde möta krävande utmaningar. De vände sig till Essentra Components för en lösning som tillhandahåller de fördelar som PVC-kåpor erbjuder, men som också kunde återvinnas.

Essentra Components stödde Icroft med snabba prover, CAD-ritningar och materialdatablad. Svaret som teamen kom fram till: LDPE kåpor med rivtunga. Lågdensitetspolyeten är tålig och flexibel, vilket gör den till ett idealiskt material för kåpor som behövs för att skydda delar från skador och inträngande smuts och fukt. Det kan också spåras och återvinnas för att tillverka fler gjutningar för kundens fordon.

Resultat

Miljöpåverkan: 
Lägre koldioxidavtryck – 2.5 miljoner lock förväntas undvika att skickas till deponi. I stället kommer kåporna att spåras och sedan återvinnas för att komma in i Iracrofts kundleveranskedja som gjutningar.

Sparad tid:
Eftersom kåpor med rivtunga enkelt kan avlägsnas från den hydrauliska rördragningen går demonteringen snabbare. Genom att helt enkelt dra i fliken delas kåpan och rivas av.

Kortare ledtider:
Kåpan med rivtunga är en standardlösning som underlättar Irakrofts förmåga att möta kundernas behov.

Alan Webb berättar om sin erfarenhet av att arbeta med Essentra Components

Kontinuerlig support

Essentra Components etablerade relation med Irakroft ger dem lugn och ro att de får det stöd de behöver. Essentra Components kommer att fortsätta att hjälpa till med standard materialspecifikation och teknisk support.
För att ta reda på hur experterna på Essentra Components kan hjälpa dig, ring (+46) (0)31 10 50 00 eller mejla sales@essentracomponents.se