Bax Metaal Kundcase
Bax Metaal, med säte i Nederländerna, ligger i framkant inom teknik som gör att de kan producera kundanpassade lösningar när det gäller kompositplåtar och rörkonstruktioner.
När de behövde komponenter för att producera ramar till en nyutvecklad serie sängar, stöttade Essentra Components dem så att de kunde klara korta tidsfrister och leverera enligt kundens önskemål.
KUND – Bax Metaal
BRANSCH – Metalltillverkning
PROJEKT – Möbellösningar
LÖSNING – Gängad insats, justerbar fot och stötfångare
UTMANINGEN
Bax Metaal är kända för sin kvalitet, tillförlitlighet och snabbhet, vilket innebär att de måste uppnå högsta möjliga standard på kortast möjliga tid.
När de fick i uppgift att ta fram sängramar till en ny resårmadrass, blev det nödvändigt att effektivt börja producera nivåfötter med plastinsats och stötfångare för en komplett kostnadseffektiv lösning.
LÖSNINGEN
Bax Metaal som redan har väletablerade lokala kontakter, vände sig till Essentra Components för support och expertis, och gav dem ritningar från sängtillverkarens FoU-avdelning.
Efter omfattande diskussioner tillhandahöll Essentra Components gratisprover för att stödja framtagningen av prototyper.
Med Bax Metaals snäva tidsfrist i åtanke identifierade Essentra Components standardlösningar ur produktsortimentet: en gängad insats, en justerbar fot och en stötfångare med önskad hårdhet och specifika dimensioner.
Detta skulle vara den perfekta lösningen för Bax Metaal inom deras tidsram, utan någon extra kostnad.
RESULTAT
Essentras fortsatta samarbete med Bax Metaal bidrog till att man kunde ta fram den perfekta lösningen under stor tidspress:
• Kontrollerad budget: De sparade in på monteringskostnader med hjälp av den gängade insatsen, den justerbara foten och stötfångaren som levererades förmonterade som en enda artikel.
• Insparad monteringstid: Den färdigmonterade lösningen innebar att Bax Metaal sparade in sammanlagt 425 timmars monteringstid, så att arbetskraften kunde omdirigeras till andra uppgifter.
• Produktivitet: Den effektivitet som den färdigmonterade lösningen innebar, gjorde att Bax Metaals medarbetare färdigställde sängramen snabbare. Efter det första samtalet kunde de första sängarna visas upp 10–12 veckor senare.
”Essentra Components flexibilitet och förmåga att leverera samma dag innebär att vi kan möta de fortlöpande kraven från våra kunder, utan något krångel”. – Mathijs Kox, Direktör Bax Metaal
KONTINUERLIG STÖD
Essentra Components fortsätter att ge Bax Metaal stöd lokalt, och tillhandahåller snabba, problemfria och kostnadseffektiva tjänster och lösningar. Essentras lokala stöd och lager innebär att Bax Metaal kan känna sig trygga i att deras behov alltid kommer att tillgodoses. Projektet har nu antagits med en redan pågående, djup och stark relation.
För att ta reda på hur experterna hos Essentra kan hjälpa ditt företag, ring (+46) (0)31 10 50 00 eller mejla sales@essentracomponents.se