Parker Kundcase
Enkel upphandling
Parker är en global ledare inom rörelse- och kontrollteknik och de spelar en avgörande roll i tillämpningar som har en positiv inverkan på världen. Parkers oöverträffade industriella distributionsnätverk sträcker sig över cirka 17 000 platser globalt och förser världen med precisionstillverkade lösningar för kommersiella, mobila, industriella och luftfartsrelaterade marknader.
Kund: Parker
Industri: Tillverkning av utrustning, produktion av hydrauliska kopplingar
Projekt: Skydd för industriella hydrauliska produkter under transport
Lösning: Gängade skyddspluggar – NPT-gängor
Utmaningen
På grund av sin export av produkter till utlandet, behövde Parker hitta en standardlösning för att skydda sina industriella hydrauliska produkter, som t.ex. hydrauliska cylindrar, under transport. De använde redan en lokal leverantör för inhemska marknader men kunde inte garantera kvaliteten på sina exportlösningar. Det var viktigt att lösningen kunde leva upp till deras ledtider, att den hade en bra lagerhållning och låg inom budgeten. Parker har byggt upp en relation med Essentra i över 6 år och vände sig till Essentra för stöd.
Lösningen
Parker behövde produkter som matchade specifikationen för deras nuvarande komponenter. De hade redan arbetat med Essentra Components i tidigare projekt som använde gängade pluggar, skyddslock för muttrar och bultar samt tryckflänsar, så de visste att leverantören kunde uppfylla tidsramarna med sitt sortiment av standardprodukter.
Essentra Components stödde Parker med prover, CAD-ritningar och teknisk support i rätt tid samt var till hands för att besöka deras fabrik i Tianjin, Kina. Svaret som teamen kom fram till: Gängade skyddspluggar – NPT-gängor, som matchade gängorna på deras slutprodukter.
Resultat
Krångelfri upphandling: Essentra Components fanns redan på Parkers materialförteckning (BOM). Den gängade pluggen som behövdes var en färdig lösning som redan fanns i lager, vilket gjorde att komponenterna kunde levereras sömlöst för att uppfylla deras tidsramar.
Skadefri export: Essentra Components kvalitetsgaranti gav Parker trygghet för att deras exportprodukter skulle komma fram utan skador. Med garanti på alla gängstorlekar och -standarder som finns tillgängliga kunde Parker fortsätta att skydda sina industriella produkter med trygghet.
Tidsbesparing: De lättgreppade huvudena på de gängade skyddspluggarna möjliggör effektiv applicering och borttagning, vilket gör det snabbare att ta ut pluggen från det hydrauliska rörsystemet.
Kontinuerlig support
Essentra Components redan etablerade relation med Parker ger dem trygghet i att de får det stöd de behöver. Essentra Components kommer att fortsätta att hjälpa till med specifikation av standardmaterial och teknisk support.
För att ta reda på hur experterna på Essentra Components kan hjälpa dig, ring 031 10 50 00 eller mejla sales@essentracomponents.se