En guide till universalkopplingar
Universalkopplingar, även kallade uni-kopplingar, är mekaniska komponenter som förbinder två roterande axlar, vilket gör att de kan överföra rotationsrörelser trots att de är felinriktade. Dessa uni-kopplingar är avgörande för flexibilitet och för att hantera vinkelförskjutning mellan axlar. De säkerställer effektiv strömöverföring även när axlarna drivs i olika vinklar. Även om de är hållbara behöver universalkopplingarna vanligtvis regelbundet underhåll på grund av slitage från kontinuerlig drift och belastning. I den här guiden tar vi upp:
Vilka typer av universalkopplingar finns?
Teleskopiska universalkopplingar
Enkla universalkopplingar
Enkel universalkoppling – oborrade solida ändar
Dubbla universalkopplingar
Dubbla universalkopplingar – oborrade solida ändar
Bälgar
Tillämpningar för universalkopplingar
Vilka typer av universalkopplingar finns?
Det är värt att notera att termen universell fogkoppling ofta används för att betyda universalkoppling, men de är inte riktigt samma. En universell fogkoppling avser specifikt den montering som förbinder de två axlarna, och den använder universalkopplingen. En universell fogkoppling används i drivaxlar för fordon, industrimaskiner, jordbruksutrustning, flyg- och rymdstyrsystem, marin framdrivning, robotteknik, förnyelsebara energisystem och konstruktionsutrustning (anläggningsutrustning).
Universalkopplingar finns i flera varianter som var och en passar för specifika mekaniska krav och tillämpningar. Dessa typer hanterar olika grader av vinkelfel, belastningskapacitet och prestandakrav, vilket gör rätt val avgörande för att optimera systemets effektivitet och hållbarhet.
Teleskopiska universalkopplingar
Teleskopiska universalkopplingar kombinerar kapaciteten hos en universalkoppling och ett teleskopskaft. Kopplingarna består av två axlar som är anslutna med ett teleskopskaft, vilket möjliggör vinkelfel och hanterar längdförändringar. Denna utformning gör det möjligt för kopplingen att expandera och dra ihop sig till varierande avstånd mellan anslutna komponenter.
Viktiga funktioner:
- Dubbel funktionalitet – kombinerar vinkelflexibilitet för felinriktade axlar (som en dubbel universalkoppling) med justerbarheten hos ett teleskopskaft
- Hanterar både vinkelfel och ändringar i axelns längd under inställning
- Överför effektivt vridmoment mellan anslutna komponenter
- Hållbar – finns i stål och rostfritt stål för att klara av tunga belastning
- Maximal böjningsvinkel per koppling (vanligtvis 45 grader)
- Försmorda för långvarig prestanda (kontrollera specifika modeller för bekräftelse)
Enkla universalkopplingar
Enkla universalkopplingar ger rotationsflexibilitet för felinriktade axlar i en enda axel. De överför vridmoment och rotation i vinklar, vilket gör dem perfekta för att ansluta icke-parallella axlar.
Dessa kopplingar är utmärkta när det gäller att hantera måttliga vinkelfel samtidigt som vridmomentet överförs. De finns i två lagringsalternativ: enkla eller som nålrullar, båda försmorda för underhållsfri drift.
Viktiga funktioner:
- Klarar vinkelfel (upp till 45 grader per koppling)
- Överför vridmoment
- Underhållsfria (insmorda för att hålla hela livslängden)
- Finns som enkelt lager eller nålrulle
- Tyst och jämn drift
- Hållbara för besvärliga miljöer (ofta gjorda av stål eller rostfritt stål)
Enkel universalkoppling– oborrade solida ändar
Denna uni-koppling skiljer sig från enkla universalkopplingar av standardtyp främst vad gäller utformning och tillämpning. Till skillnad från typiska enkla universalkopplingar, som ofta har borrade ändar för att fästa axlarna, är dessa kopplingar särskilt tillverkade med solida, oborrade ändar. Detta gör att du kan utforma ditt eget borrsystem.
Där enkla universalkopplingar av standardtyp kan prioritera enkel fastsättning av axlar genom borrade ändar, erbjuder oborrade solida ändar flexibilitet. Om en standardstorlek inte är lämplig kan du ändra kopplingarna så att de passar dina specifika storlekskrav. Perfekta för industrimaskiner.
Viktiga funktioner:
- Förbättrad hållbarhet och styrka – stål och rostfritt stål finns tillgängligt
- Möjliggör jämn överföring av vridmoment och rotation mellan icke-justerade axlar, med plats för upp till 45 graders felinriktning per koppling
- Höghastighetskapacitet – beroende på bäringkan de stödja en maximal kopplingshastighet på 1 000 rpm
- Utformad för miljöer med hög belastning
- Fungerar tyst och jämnt, vilket minimerar friktion och slitage för konsekvent prestanda över tid
Se vårt utbud av enkla universalkopplingar – oborrade solida ändar
Dubbla universalkopplingar
Dubbla kopplingar är mekaniska kopplingar som används för att överföra rotationsrörelse mellan två axlar som inte är inriktade mot varandra. Den består av två enkla universalkopplingar som är anslutna med ett mellanliggande skaft, vilket möjliggör jämnare kraftöverföring och minskade vibrationer jämfört med en enkel universalkoppling.
De dubbla kopplingarna är tillverkade för att motstå tung belastning och leverera långvarig prestanda, även under besvärliga förhållanden. De kan böjas upp till 45 grader per koppling, vilket garanterar korrekt, tyst och jämn drift.
Viktiga funktioner:
- Överför kraften effektivt även när axlarna inte är perfekt inriktade
- Tillverkadeav stål eller 304 rostfritt stål för styrka och korrosionsresistens
- Utformade för att klara tung belastning och ge långvarig prestanda i besvärliga miljöer.
- Hög flexibilitet – kan böjas upp till 45 grader per koppling, vilket garanterar mångsidig tillämpning
- Garanterar tyst och jämn funktionalitet, vilket minskar buller från drift
Dubbla universalfogar– oborrade solida ändar
Dubbla kopplingar med oborrade solida ändar är utformade för tillämpningar som kräver betydande böjningsvinklar eller när två axlar är förskjutna. Deras unika design gör dem idealiska för krävande uppgifter som kräver hög vridmomentskapacitet och motståndskraft mot slitage, samt förmåga att klara av avsevärda vinkelfel. De dubbla kopplingarna är utformade för att hantera tung belastning och har långvarig prestanda i utmanande miljöer.
Viktiga funktioner:
- Klarar upp till 45 graders böjning per koppling
- Utformade för att ansluta felinriktade eller förskjutna axlar
- Hanterar krävande tillämpningar som kräver högt vridmoment
- Stål eller 304 rostfritt stål för styrka och korrosionsresistens
- Tål enorm belastning och tuffa förhållanden
- Ger exakt, tyst och jämn rörelse.
- Maximal körhastighet på 1 000 rpm för kulleder, beroende på lagertyp
Se vårt utbud av dubbla universalkopplingar – oborrade solida ändar
Bälgar
Bälgar används för flexibilitet, tätning och skydd i olika tillämpningar. De är utformade för användning tillsammans med universalkopplingar och finns för dubbla kopplingar. De kan expandera och dras samman som svar på rörelser och tryckförändringar. Bälgarna skyddar effektivt mot smuts, damm, fukt och andra föroreningar, vilket garanterar lång livslängd. När de fylls med smörjmedel ger de långsiktig smörjning för friktionslager. Installation kräver att båda ändar säkras med två buntband (säljs separat).
Viktiga funktioner:
- Anpassar sig till rörelser och tryckförändringar
- Skyddar maskiner mot smuts, damm, fukt och andra föroreningar
- Hanterar värmeutvidgning, vibrationer och felinriktning
- Kan fyllas med smörjmedel för hållbar smörjning av friktionslager
- Tillverkade av PVC och gummi för hållbarhet och flexibilitet
Tillämpningar för universalkopplingar
Utan universalkopplingar skulle styva anslutningar kräva exakt inriktning mellan axlarna, vilket ofta är opraktiskt på grund av utrymmesbegränsningar, vibrationer, värmeutvidgning eller behov av rörelser. Nedan visas en tabell som belyser vanliga tillämpningar där universalkopplingar oftast används.
|
Typ |
Maskiner för industriellt bruk |
Transportörsystem |
HVAC |
| Teleskopisk | ● | ● | |
|
Enkel |
● | ● | |
|
Enkla – oborrade solida ändar |
● | ||
|
Dubbel |
● | ● | |
|
Dubbla – oborrade solida ändar |
● | ● | |
|
Bälgar |
● | ● |
Ladda ner gratis CAD-ritningar
Om du inte är helt säker på vilken universalkoppling som fungerar bäst för din tillämpning, hjälper alltid våra experter gärna till.
Du kan också se våra guider: Välja rätt låsskruvar och Fästanordningar av titan: en komplett guide.
Hur dina behov än ser ut kan du lita på snabb leverans. Du kan också ladda ner gratis CAD-ritningar för att ta en närmare titt på våra lösningar.
Ladda ner gratis CAD-ritningar
Frågor?
Mejla oss på sales@essentracomponents.se eller prata med någon av våra experter för mer information om den perfekta lösningen för din tillämpning (+46) (0)31 10 50 00.