Essentials-guiden: Skåptillverkning med Access Hardware
Dina skåp kommer att behöva handtag, gångjärn, reglar och eventuellt lås eller hakar, beroende på var skåpen ska placeras. Frågan är vilka komponenter som är bäst för dig? Vi har sammanställt denna skåpguide för att hjälpa dig att välja den Access Hardware som bäst passar dina slutanvändares behov. Vi går igenom:
Tre kritiska egenskaper hosAccess Hardware
Access Hardware-typer för skåp
Vilka material bör du välja för din Access Hardware?
Tre kritiska egenskaper hos Access Hardware
Välutformade gångjärn, handtag, lås och reglar tenderar att dela viktiga funktioner som säkerställer att skåpet fungerar som avsett. Beroende på skåpet behöver inte alla samma funktioner. Ha dock dessa punkter i åtanke när du ska välja skåpbeslag:
1. Funktionalitet
Access Hardware ska se till att skåpdörrar öppnas och stängs smidigt, vilket gör det enkelt för användaren att komma åt innehållet. Oavsett om vi talar om gångjärn eller handtag ska åtkomsten till skåpet vara smidig. I industriella eller kommersiella miljöer kan till exempel välfungerande Access Hardware spara värdefull tid för slutanvändaren.
2. Säkerhet
Access Hardware spelar en avgörande roll när det gäller att skydda skåpet och dess innehåll, förhindra obehörig åtkomst och säkra värdefulla föremål eller konfidentiell information som lagras däri. Inom skåptillverkning behöver du inte alltid ta hänsyn till säkerhet, men när du gör det, var uppmärksam på egenskaperna hos din hårdvara. Ett serverskåp utomhus, till exempel, kräver att du tänker på ett låssystem för skåpet.
3. Hållbarhet
Access Hardware av hög kvalitet är utformade för att tåla frekvent användning och leverera långvarig prestanda. Dessa hårdvarukomponenter är tillverkade av motståndskraftiga material som tål den vikt och de krav som ställs på skåpdörrar. Hållbar Access Hardware är utformad för att tåla slitage, vilket förlänger livslängden för skåp och dörrar. Hållbara komponenter säkerställer att hårdvaran inte går sönder i förtid.
Access Hardware-typer för skåp
De lösningar du väljer kan bidra till skåpsäkerhet, reglerad åtkomst, produktiv drift och en minskning av onödiga reparationskostnader. Om du utformar IP- eller NEMA-klassade utomhuskapslingar, ska din Access Hardware ha samma klassning.
Vårt utbud av Access Hardware av hög kvalitet som du bör överväga inkluderar skåpkomponenterna nedan. Du kan också ladda ner CAD-ritningar gratis för alla komponenter.
Spanjoletthandtag
När säkerheten är avgörande måste du veta att du kan lita på att skåpet är fullständigt skyddat. Använd ett spanjoletthandtag med maskinvara för skåp – särskilt ett trepunktslåssystem för att förhindra manipulering och hålla dina skåp fullt fungerande.
Spanjoletthandtag är användarvänliga och enkla att använda – de erbjuder ett enkelt och ergonomiskt sätt att öppna och stänga skåp.
Förskjutna kompressionslås med regel
- Alternativ för IP65 och IP54
- NEMA 4-alternativ
- Enkel lyft- och vridfunktion och kompression
- Lättmonterat
- Lågprofilhandtag som fälls undan när det inte används.
- Alternativ för låstyp: Utan nyckel, likalåsande (inklusive högsäkerhetsalternativ), CH751-nyckel, euro-tangent, oliklåsande, 5 mm tvåeggad och hänglås.
- Material: zinklegering och 30 % glasfylld Nylon 6
- Regelmaterial: stål och 30 % glasfylld Nylon 6
- Bussning/tätningsmaterial: Gummi och polyuretan (PU)
Förskjutna kompressionslås med regel
- Alternativ för IP65 och IP54
- NEMA 4-alternativ
- Enkel lyft- och vridfunktion och kompression
- Lättmonterat
- Lågprofilhandtag som fälls undan när det inte används.
- Alternativ för låstyp: Utan nyckel, likalåsande (inklusive högsäkerhetsalternativ), CH751-nyckel, euro-tangent, oliklåsande, 5 mm tvåeggad och hänglås.
- Material: zinklegering och 30 % glasfylld Nylon 6
- Regelmaterial: stål och 30 % glasfylld Nylon 6
- Bussning/tätningsmaterial: Gummi och polyuretan (PU)
Förskjutna kompressionslås med regel
- God packningskompression
- Lättanvänd kompressionsregel
- Utlösardesigner: upphöjd, infälld och centrerad
- Likalåsande, oliklåsande eller utan låsmekanism
- Material: Kromad pressgjuten zinklegering
Gångjärn
Ofta krävs ett fullständigt, begränsat eller kontrollerat dörrörelseomfång vid åtkomst till skåpet. Gångjärn gör att du kan variera rörelseomfånget, oavsett typ av lucka/dörr, karm eller monteringsplats. Rätt gångjärn för användningsområdet kan enkelt förbättra funktionaliteten för slutanvändaren.
Innan du väljer ett gångjärn, ange önskad öppningsvinkel och räckvidd för skåpdörren. Du kan få gångjärn som ger dig 90-graders-vinklar, medan andra tillåter fulla 180-grader eller mer i rotation. Ditt val beror på skåpets specifika behov och det utrymme som finns för dörröppning. Vissa gångjärn är till och med specifika för skåptypen, som HVAC-enheter, som finns i vårt sortiment.
- Håller skåppaneler och dörrar på plats
- Fungerar med en justering av vridmomentet med hjälp av skruven
- Finns i vitt
- Material: Acetal
Dolt gångjärn som skruvas fast
- Dolda gångjärn med monteringsriktning 90 °
- Skruvmontering
- Material: Stainless Steel
Klaffgångjärn - Försänkt montage
- Idealiska för luckor monterade i nivå med väggen och paneler
- Materialalternativ: Aluminium, Die-Cast Zinc, stål och Stainless Steel
- Ytmonterade gångjärn av nylon
Avlyftbart gångjärn med skruvmontering
- Passar för enkelmonterade/infällda, isolerade dörrar och dörrar monterade för hög belastning
- Skruv-/bultmontering
- Alternativ med dolda monteringsskruvar som förhindrar åtkomst till gångjärnet
- Materialalternativ: Aluminium, stål och Stainless Steel
Draghandtag
Avgörande för skåpets finish och för att upprätthålla snabb och sömlös funktionalitet. Draghandtag kan installeras infällt för att hjälpa användarna att hålla sig effektiva och säkra i stressiga arbetsytor. Välj handtag med ergonomi i åtanke. Du vill ha ett greppvänligt draghandtag som underlättar enkel åtkomst till skåpet. Storleken ska också stå i proportion till skåpets mått. Detta ger dig tillräcklig hävstångseffekt för mjuk öppning och stängning.
- Ergonomiskt utformade för ett bekvämt och säkert grepp
- Den böjda formen gör att användaren enkelt kan greppa handtaget
- Idealiska för skåp där åtkomst ofta krävs
- Finns i LDPE, HDPE, Duroplast, nylon och glasfylld nylon
Draghandtag med genomgående hål, vinklad
Solida skänklar av precisionsgjutet 316 Rostfritt stål och elektropolerat för matt, ljus finish
O-ringar håller och tätar röret i rät vinkel
Inbyggt handtag, skruvmontering
- Idealiska för områden med begränsat utrymme där ett utstickande handtag skulle hämma funktionaliteten
- Kan monteras infällt på en dörr eller panel med monteringsbultar
- Finns i nylon, ABS, stål och Stainless Steel
Lås
Det är avgörande att kontrollera skåpåtkomst. Skåp är känsliga för manipulation och inträngande smuts och vätskor. Med låsbara skåpbeslag kan du och dina kunder känna dig trygg. Hållbar polyamid eller korrosionsbeständigt Stainless Steel erbjuder också önskad IP-klassificering samt styrka, vilket garanterar säkerhet och skydd.
- IP65-klassat
- Sju huvudtyper och sex greppområden
- Materialalternativ: Stainless Steel eller kromad pressgjuten zinklegering
- IP65-klassat
- Extra kompression för säkrare försegling
- T-handtag och skåplås med L-handtag isolerar mot buller och vibrationer
- Material: Kromad pressgjuten zinklegering med övergjuten nylon
Hakar
När din applikation är i ständigt bruk behövs ofta en säker lösning, men en som ändå gör det lätt att öppna dörren. Upprätthåll enkel åtkomst och spara tid i stressiga miljöer med hjälp av lås som är lätta att öppna.
- Magnetmaterial: ferrit
- Kapslingsmaterial: zamak
- Magnetlås som går snabbt och lätt att installera
- Möjlighet att skruva fast för stadigare grepp.
- Ger en infälld effekt
- Idealiska för enkel åtkomst till metallskåp
- Magnetmaterial: Ferrit eller neodymium
- Val av material: polyoximetylen (POM), polystyren (PS), akrylnitril-butadien-styren (ABS) och polypropen (PP)
Vilka material bör du välja för din Access Hardware?
När du kan välja material beror det val du gör på de viktigaste egenskaperna för skåpet. Här är en översikt över de material som används för att tillverka Access Hardware – men kom ihåg att materialen kan anpassas för att ge dig de egenskaper du behöver. Nylon är till exempel inte korrosionsbeständigt, men är ofta anpassat för att ge denna egenskap.
| Die-cast zinc | Glasfiberförstärkt nylon | Acetal | Aluminium | Stål | Stainless steel | LDPE | HDPE | Nylon | POM | PS | PP | Zamak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hållfasthet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Hållbarhet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Låg vikt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Låg friktion | ● | ||||||||||||
| Korrosionsresistens | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Hygieniskt | ● | ||||||||||||
| Kemikalieresistens | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Hög temperaturresistens | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Lågt/enkelt underhåll | ● | ● | |||||||||||
| Säkerhet | ● | ● | |||||||||||
| Slitagebeständighet | ● | ● | ● |
Nu ska vi titta på de viktigaste egenskaperna hos material för specifik Access Hardware.
Material för spanjoletthandtag
Zinklegering och 30 % glasfylld nylon 6:
- Styrka och hållbarhet: zinklegering ger hög styrka och hållbarhet, vilket gör att handtaget klarar mekaniska påfrestningar och krav vid regelbunden drift, inklusive att öppna och stänga skåpdörrar eller kapslingar utan att slitas ut snabbt.
- Lätt: Glasfylld nylon 6 är ett material med låg vikt. Genom att kombinera den med zinklegering bibehålls en rimlig vikt för spanjoletthandtaget, vilket gör det enkelt att använda och minimera belastningen på hårdvaran eller skåpdörren.
Gångjärnsmaterial
Acetal:
- Låg friktion och jämn drift: Acetal är känt för sin låga friktionskoefficient, vilket innebär att gångjärn tillverkade av detta material ger exceptionellt jämna och enkla rörelser. Denna egenskap gör att dörrar, lock eller andra komponenter som fästs på gångjärnen enkelt kan öppnas och stängas, vilket minskar den arbetsinsats som krävs för drift.
- Korrosionsresistens: Mycket motståndskraftig mot fukt och kemikalier, vilket gör det till ett lämpligt val för gångjärn som används i miljöer där exponering för vatten, fukt eller kemiska ämnen är ett problem.
- Hög styrka och hållbarhet: tål mekaniska påfrestningar och upprepad användning. Gångjärn av acetal är robusta och klarar frekventa öppnings- och stängningscykler utan att slitas ut snabbt. Denna hållbarhet bidrar till hårdvarans livslängd och minskar behovet av underhåll eller utbyte.
Aluminium:
- Låg vikt – idealiska för gångjärn med lätta dörrar, skåp eller kapslingar.
- Korrosionsresistens – aluminium bildar ett naturligt skyddande oxidskikt på ytan.
Die-Cast Zinc:
- Styrka och uthållighet – tål mekaniska påfrestningar och upprepad användning utan snabbt slitage.
- Korrosionsresistens – säkerställer att gångjärnen fungerar även när de utsätts för utmanande miljöförhållanden.
Stål
- Styrka och hållbarhet – tål rigorös användning och krävande förhållanden utan att deformeras eller gå sönder.
- Förbättrad säkerhet – robust konstruktion gör dem lämpliga för dörrar.
Stainless Steel:
- Korrosionsresistens – exceptionell resistens mot korrosion, vilket gör gångjärn av Stainless Steel idealiska för tillämpningar som utsätts för besvärliga miljöer, kemikalier eller saltvatten.
- Hygieniskt – icke-porös yta som är lätt att rengöra, vilket gör den lämplig för skåp inom livsmedel, läkemedel och hälsovård.
- Styrka och hållbarhet – utmärkta mekaniska egenskaper, inklusive hög draghållfasthet och tålighet mot slitage och nötning.
Material för draghandtag
LDPE (lågdensitetspolyetylen):
- Kemikalieresistens – motstår ett brett spektrum av kemikalier, vilket gör dem lämpliga för skåp i laboratorier, hälso- och sjukvårdsanläggningar och branscher där exponering för kemikalier är vanligt.
- Stötdämpning – goda stötabsorberande egenskaper som kan hjälpa till att skydda både draghandtaget och den yta det är monterat på från skador på grund av stötar.
- Låg kostnad – prisvärt material som gör LDPE-draghandtag till ett kostnadseffektivt val för skåp.
HDPE (högdensitetspolyetylen):
- Väderbeständighet – mycket motståndskraftig mot fukt och miljöfaktorer, vilket gör dessa draghandtag perfekta för utomhustillämpningar där exponering för regn, UV-strålning och temperaturvariationer är ett problem.
- Låg friktion– har låga friktionsegenskaper vilket ger ett smidigt och enkelt grepp, som i sin tur minskar den ansträngning som krävs för att öppna skåpdörrar och lock.
Nylon:
- Hög styrka – hög draghållfasthet, vilket gör dessa draghandtag robusta och tåliga mot mekaniska påfrestningar.
- Korrosionsresistens – draghandtag av nylon bibehåller sin funktion i fuktiga eller våta miljöer.
- Lågt underhåll – lätt att rengöra och kräver minimalt underhåll.
Glasfiberförstärkt nylon
- Exceptionell styrka – kombinerar styrkan hos nylon med förstärkande egenskaper hos glasfiber, vilket ger utomordentlig lastbärande förmåga.
- Förbättrad slagtålighet – lämpliga för skåp som utsätts för mekaniska stötar eller grov hantering.
- Dimensionsstabilitet – draghandtagen bibehåller sin form och storlek över tid, vilket garanterar pålitlig och jämn prestanda.
316 rostfritt stål
- Korrosionsresistens – enastående korrosionsresistens, särskilt i aggressiva miljöer där exponering för saltvatten, kemikalier eller fukt är vanlig.
- Styrka och hållbarhet – robust material med utmärkta mekaniska egenskaper. Draghandtag som håller länge, passar för kraftiga skåp.
- Hygieniskt – lämplig för tillämpningar där hygien är avgörande, t.ex. i hälso- och sjukvårdsanläggningar, livsmedelsberedningsområden eller renrum.
Låsmaterial
Stainless Steel:
- Korrosionsresistens – lås av Stainless Steel tål exponering för besvärliga miljöförhållanden, inklusive fukt, saltvatten och kemikalier.
- Hög styrka och hållbarhet – utmärkta mekaniska egenskaper. Klarar mekanisk påfrestning, manipuleringsförsök och frekvent användning.
- Enkel underhållning – lätt att sanera och underhålla för att uppfylla strikta renlighetsstandarder.
Die-Cast Zinc:
- Styrka och hållbarhet – tål mekanisk påfrestning, stötar och upprepad användning utan att slitas ut snabbt.
- Korrosionsbeständighet – låset behåller sin funktion i fuktiga eller våta miljöer och motstår rost.
- Säkerhet – robust konstruktion förbättrar säkerheten, vilket gör dem perfekta där skydd mot obehörig åtkomst är avgörande.
Material för fångstlådor
Polyoximetylen (POM) – även kallad Acetal:
- Mekanisk styrka – hög draghållfasthet och styvhet. Klarar betydande belastningar och påfrestningar.
- Minskad friktion – låg friktionskoefficient, vilket underlättar jämn och effektiv rörelse av delar som kugghjul och glidande delar i Access Hardware.
- Slitagebeständighet – minskar sannolikheten för förtida försämring.
Polystyren (PS)
- Låg vikt – lämplig där vikten är avgörande
Akrylnitril-Butadien-Styren (ABS):
- Slagtålighet – robust slagtålighet, vilket gör den idealisk för komponenter till Access Hardware som kan utsättas för stress.
Polypropylen (PP):
- Kemisk resistens – motstår en rad kemikalier, inklusive frätande ämnen som syror och baser.
- Kostnadseffektivitet – kostnadseffektivt material, vilket gör det idealiskt när det gäller storskalig produktion eller budgetkänsliga skåp.
- För mer djupgående information om PP, läs Allt du behöver veta om PP-plast.
Zamak:
- Familj av legeringar som huvudsakligen består av zink, tillsammans med aluminium, magnesium och koppar.
- Slitage- och korrosionsresistens – utmärkt val för hållare av låsfall som måste klara upprepad öppning och stängning.
Om du har några frågor om material och Access Hardware, prata med någon av våra experter, som kan ge dig råd om vad som är bäst för ditt skåp.
Ladda ner CAD-ritningar gratis och testa innan du köper
Ladda ner CAD-ritningar gratis och beställ gratisprover, finns för de flesta av våra lösningar. Det är ett bra sätt att säkerställa att du har valt exakt vad du behöver. Om du inte är helt säker på vilken produkt som fungerar bäst hjälper våra experter dig gärna.
Oavsett vad du behöver kan du lita på snabb leverans. Beställ gratisprover eller ladda ner CAD-ritningar gratis nu.
Frågor?
Mejla oss på sales@essentracomponents.se eller prata med någon av våra experter för mer information om den perfekta lösningen för din tillämpning (+46) (0)31 10 50 00.