Den ultimata guiden för access hardware

Den ultimata guiden för access hardware

Access hardware spelar en avgörande roll för din tillämpning, oavsett om du utformar ett industriskåp, elskåp eller dataskåp. Ditt val bör ge behörig personal enkel och säker åtkomst, samtidigt som du begränsar åtkomsten för alla som inte tillhör företaget. I denna artikel behandlar vi:

Överväganden för användningsområden för access hardware

Typer av access hardware

Tillämpningar för access hardware

Materialöversikt

Överväg lås, reglar, gångjärn och handtag. Dessa har sina respektive fördelar. Olika typer av lås, till exempel cylinderlås för skåp, är ett utmärkt val för säkerhet. Samtidigt är reglar användarvänliga om säkerheten inte är ett problem. Gångjärn, särskilt gångjärn av rostfritt stål, håller länge och har hög motståndskraft mot rost och korrosion. Och till sist, handtag är praktiska för att komma åt utrustningen samtidigt som de är ergonomiskt utformade.

Vi kan tillhandahålla 3D-modeller (CAD-filer) på begäran eller erbjuda vårt Single-pack-alternativ så att du kan verifiera utförande, passform och funktion. Det är inte bara omfattningen av vårt sortiment, utan vår expertis inom alla tillämpningar för alla branscher.

Överväganden för användningsområden för access hardware

Du måste välja Access Hardware beroende på vilket av dessa två tillämpningar det gäller:

Stötar och vibrationer

Vibrationer kan orsaka skador i tillämpningar, och komponenter kan sluta fungera med tiden. Vidta alla försiktighetsåtgärder som finns, och det inkluderar att välja vibrationstålig Access Hardware. Ett exempel är glidande snäppreglar, som inte kan öppnas vid vibrationer och stötar. Ett ställbart T-handtag med kompression är ett annat smart val, eftersom det komprimeras för bättre tätning för att motstå vibrationer.

NEMA- och IP-klasser

Detta är två olika standarder som mäter el-kapslingar och deras motståndskraft mot smuts, skräp, fukt och vattenintrång. NEMA (North Electrical Manufacturers Association) används i USA, medan IP (International eller Ingress Protection) föredras i Europa. IP-klasser blir emellertid allt vanligare i Nordamerika. Vissa lås och gångjärn har även NEMA- eller IP-klasser, vilket säkerställer kapslingens klassificering. El-kapsling IP65 är ungefär samma som el-kapsling NEMA 4.

Varför Essentra Components?

Det är inte bara djupet i vårt sortiment, utan vår expertis inom alla tillämpningar för alla branscher.

Låt oss sätta igång

Om du redan har en uppfattning om vad du behöver, hoppa till det avsnittet nu genom att klicka på länken nedan:

Typer av access hardware

Här är en närmare titt på de olika typer av Access Hardware som finns och vilka alternativ du har.

 

access_hardware_ultimate_guide_Infographics_layer1_resized.png
access_hardware_ultimate_guide_Infographics_layer2_resized.png
access_hardware_ultimate_guide_Infographics_layer3_layer 1.1-resized-min.png
access_hardware_ultimate_guide_Infographics_layer3_layer 1.2-resized.png

Gångjärn

De rätta gångjärnen förbättrar prestandan, livslängden och utseendet på din tillämpning. Utvändiga gångjärn ger dig mer utrymme inuti kapslingen eller skåpet, en användbar funktion för serverdataskåp eller telekomskåp inomhus. Dolda gångjärn är enkla att installera och förhindrar manipulation, vilket gör dem viktiga för tillämpningar som t.ex. elskåp utomhus eller kapslingar utomhus.

Exempel på gångjärn inkluderar:

Lyftgångjärn

Behov: Permanent, diskret och långvarig lösning

Lösning: Lyftgångjärn

Varför?

  • Svetsgångjärn fungerar med en mycket enkel konstruktion
  • Extremt mångsidiga när det gäller användningsområden
  • Finns med eller utan smörjnippel och finns i två varianter
  • Stål, aluminium och rostfritt stål
  • Det är lätt att ta bort panelen eller dörren/luckan
3D Adjustable Hinge

Behov: Håller stora dörrar säkert på plats

Lösning: 3D Justerbart Gångjärn

Varför?

  • En typ av skarvgångjärn som är perfekt för stora infällda dörrar i enheter som luftkonditionering, el-paneler och maskinhuvar
  • Möjliggör toleransjusteringar
  • Varianter för höger och vänster
  • Positionskontrollgångjärn med justerbart vridmoment finns också
  • Pressgjuten zinklegering ger styrka och hållbarhet
Avlyftbart gångjärn med skruvmontering

Behov: Lätt att lyfta av

Lösning: Avlyftbart gångjärn med skruvmontering

Varför?

  • Kallas även skarvgångjärn eller avlyftbara klaffgångjärn
  • Finns i rostfritt stål eller i stål med antingen zinkplätering eller svartlackerad finish
  • Gångjärnsrotationsvinkel 180˚
Gångjärn med dolt skruvfäste

Behov: Visar manipulering

Lösning:  Gångjärn med dolt skruvfäste

Varför?

  • Dolda gångjärn som passar för både lätta och tunga tillämpningar
  • Kräver fästelement och svetsning för montering
  • Både vänster-och högermonterad montering möjlig, hög mekanisk hållfasthet
  • Dolda dörrgångjärn med borttagbart stift för att dörren lätt ska kunna tas bort
  • Nylonalternativ finns också
Kontinuerligt gångjärn

Behov: God kemikaliebeständighet mot olja, lösningsmedel och havsvatten

Lösning: Kontinuerligt gångjärn

Varför?

  • Kontinuerliga gångjärn kallas även pianogångjärn
  • Kan fästas med nitar, skruvar, spik eller spännjärn
  • Polypropylen
  • Finns som svart pianogångjärn, grått eller vitt
Hörngångjärn i metall

Behov: För stora tillämpningar

Lösning: Hörngångjärn i metall

Varför?

  • Invändigt dörrgångjärn för stora stålpaneler
  • Gångjärnets rotationsvinkel på 180˚
  • Pressgjuten zinklegering med olika typer av ytbehandlingar

Lås

Säkerhet ska alla lås ge, oavsett om det gäller en el-kapsling, ett skåp med serverstativ eller något annat. Försäkra dig om att ditt val är tillräckligt robust för att förhindra vandalism och stöld av viktiga komponenter. Det är när du behöver ett kraftigt cylinderlås. Om det handlar om en kontrollerad miljö, titta på ett kvartsvarvslås som är lätt att öppna. Dina valmöjligheter är enorma och erbjuder funktioner som är perfekta för din tillämpning.

Cylinderlås Lyft & vrid

Behov: Infälld design för att skydda användaren från att kläder eller hud fastnar i områden med begränsat utrymme

Lösning:  Cylinderlås Lyft & vrid

Varför?

  • Cylinderlås som lyfts och vrids består av handtag med låg profil som fälls undan när det inte används
  • 90˚ rotation
  • Lätt att montera
  • Fjädrande handtag med patentlåsfunktion
  • För inomhus- och utomhustillämpningar
  • Idealiska för skåp, kapslingar och maskinpaneler
  • Likalåsande, oliklåsande eller tryckknapp
Blindcylinderlås – L-handtag

Behov: Lätt att använda

Lösning: Blindcylinderlås – L-handtag

Varför?

  • Cylinderlås med L-handtag för elpaneler och maskinpaneler
  • Finns i svart eller krom
  • Likalåsande eller oliklåsande
Nema-klassat ställbart T-handtag

Behov: Tål vibrationer

Lösning: Nema-klassat ställbart T-handtag

Varför?

  • Ställbara T-handtag med kompression
  • För skåp som kräver bättre tätning pga. vibrationer
  • Modell: cylinderlås med T-handtag
  • Nylon, zinklegering, rostfritt stål
  • Likalåsande, oliklåsande, CH751 eller utan nyckel
Cylinderlås

Behov: Lätt att montera

Lösning: Cylinderlås

Varför?

  • Cylinderlås
  • Finns i olika typer, nyckelrotationsvinklar och greppområden
  • Typ 1: oliklåsande
  • Typ 2: ej borttagbar nyckel
  • Typ 3: likalåsande (5333) och nyckeln kan endast tas bort i låsläget
Låsbara klafflås

Behov: Säker terrängtransport eller industriella generatordelar

Lösning: Låsbara klafflås

Varför?

  • Låsregel IP54 med kraftigt klaffhandtag
  • Kallas även patentlås
  • Trycklåset kan öppnas från insidan genom att regeln förs åt sidan
  • Finns i rostfritt stål zinklegering och Nylon

Reglar

Reglar, från fjäderbelastad regel till spaklås, är säkra låssystem, perfekta för dörrar och luckor till dataskåp och panelskydd i maskiner. Du kan också få reglar som är IP65-klassade för att säkerställa att din tillämpning skyddas mot inträngande smuts och fukt.

Kompressionslås – Justerbart/Vinghandtag

Behov:  Tätning vid vibrationer

Lösning: Kompressionslås – Justerbart/Vinghandtag

Varför?

  • Lås med vinghandtag
  • Ställbart kompressionslås ger bättre tätning vid vibrationer
  • Val av finish
  • Finns i låsande version
  • Zinklegering
Kvartsvarvslås – Vingvred

Behov: God tätning

Lösning: Kvartsvarvslås – Vingvred

Varför?

  • Kvartsvarvslås med vingvred, levereras med gummipackning för god tätning
  • Tre olika typer finns med greppområden
  • Finns med extra långt hölje
  • Finns i nylon, pressgjuten zinklegering och rostfritt stål
  • Finns som nyckelmanövrerade och hänglåsbara
Fjädrande  kvartsvarvslås

Behov: Upprätthåll elkapslingen IP65 eller skydda mot inträngande damm och vatten

Lösning: Fjädrande kvartsvarvslås

Varför?

  • IP65 kvartsvarvslås, perfekt för elskåp och kapslingar
  • Finns med sex typer av huvud och sju låsområden
  • Pressgjuten zinklegering, Nylon eller rostfritt stål
Förskjutna kompressionslås med regel

Behov: Tilltalande estetik

Lösning: Förskjutna kompressionslås med regel

Varför?

  • Tilltalande trigger-handtag
  • Kompressionsexcenterlås med antingen 0–24 mm eller 24–26 mm justerbart greppsortiment
  • Likalåsande, oliklåsande eller utan låsning
Justerbara lådreglar

Behov: Dra och lås samman två komponenter

Lösning: Justerbara lådreglar

Varför?

  • Handmanövrerad
  • Utformad för flexibilitet och säkerhet
  • Sekundär låsknopp för extra säkerhet
  • Hållaren levereras med regel
  • Alternativ i stål och rostfritt stål

Magnetlås och bleck

Magnetlås används vanligen för exklusiva möbler i stället för knoppar och industriella tillämpningar. Överväg ett vibrationståligt lås om din användning är industriell. Magnetlås finns i olika modeller och för olika paneltjocklekar, alla är enkla att installera och använda. Slutbleck är inte begränsat till hakar heller – du kan använda reglar med dem också.

Panellås

Behov: Robust låsanordning

Lösning: Panellås

Varför?

  • Skåpbeslag monteras på skåpdörrar eller åtkomstpaneler
  • Fungerar med kläpp för att hålla tillämpningen ordentligt stängd
  • Hörbar låsning och upplåsning
  • Effektiva låsanordningar för kapslingar
  • Nylon
Magnetlås med snäppfäste

Behov: Enkel mekanism för att hålla en dörr eller panel stängd

Lösning: Magnetlås med snäppfäste

Varför?

  • Magnetlås för skåp, går snabbt att installera
  • Snäppfäste direkt i ett hål
  • Sortimentet passar för olika paneltjocklekar
  • Polypropylen
 Panelkläppar

Behov: Effektiv låsning för kapslingar

Lösning: Panelkläppar

Varför?

  • Monteras på skåpdörrar eller åtkomstpaneler
  • Fungerar med hake för att hålla tillämpningen stängd
  • Hörbar låsning och upplåsning
  • Acetal, nylon eller pläterat stål

Handtag

Draghandtag för skåp, bygelhandtag, infällda handtag, vevhandtag – det är bara några av de modeller som finns. Handtagen finns med olika monteringsalternativ, i olika material och även som handtag för hälso- och säkerhetstillämpningar. Välj ett ergonomiskt handtag för komfort. Om du vill ha ett handtag som fungerar som säkerhet är ett T-handtag eller cylinderlås med L-handtag bra val, som du hittar under lås i den här guiden. Båda är enkla att greppa och aktivera.

När du väljer handtag, tänk på i vilken omgivningen din tillämpning finns. Om det till exempel är mycket trafik, eller om utrymmet är begränsat, välj ett infällt dörrhandtag för att förhindra hinder.

Draghandtag i plast – Båge av hontyp

Behov:  Låg vikt

Lösning: Draghandtag i plast – Båge av hontyp

Varför?

  • Bågformat skåphandtag
  • Låg vikt, prydlig finish
  • Olika storlekar och stilar för att passa en mängd olika tillämpningar, från elskåp och kapslingar till skyltningsutrustning
  • Monteras på framsidan
Draghandtag genom hål, vinklad båge

Behov: Komfort och tilltalande estetik

Lösning: Draghandtag genom hål, vinklad båge

Varför?

  • Industriell och prydlig look
  • Omfattande sortimentet med utformningar och material för olika tillämpningar och miljöer
  • Nylon, svart nylon, stål, aluminium och rostfritt stål
Infällt handtag – Snäppfäste

Behov: Kompakt och ergonomisk design

Lösning:  Infällt handtag – Snäppfäste

Varför?

  • Infällt grepphandtag
  • Infälld snäppmontering
  • Lätt att greppa
  • Enkel montering
  • ABS-plast med matt finish
Draghandtag – Plast

Behov: Ren och estetisk finish

Lösning: Draghandtag – Plast

Varför?

  • Draghanteringsdesign
  • Låg vikt
  • Olika storlekar och modeller
  • Nylon
Bygelhandtag

Behov: Slagtåligt

Lösning: Bygelhandtag

Varför?

  • Industriella draghandtag
  • Idealiska som maskinhandtag för kåpor
  • Monteras på framsidan, har rektangulärt grepphandtag
  • Polyamid PA6 glasfiberförstärkt GFR30

Tätningsprofiler och kantlist

Dörrpackningar och tätningar kan ha olika användningsområden. Kantlister är utformade för enkel installation på kanter och ger en finish som förseglar och skyddar mot vassa ytor, stötar och väderskador. Tätningsprofiler och tätningskanaler ger flexibel och skyddande tätning mot väder och oregelbundenheter mellan två ytor, skyddar mot vibrationer, smuts och fukt. Kan också bidra till att minska bullret. Vissa kan till och med bidra till att förhindra elektromagnetisk störning i elskåp och kapslingar.

Om din tillämpning är utomhus är EPDM ett bra materialval för packningar. Det motstår åldringseffekter av UV-strålning och även värme, oxidering och extrema väderförhållanden. Har mycket goda kompressionsegenskaper. Neopren ger utmärkt vattentät tätning och motståndskraft mot oljor och kemikalier, medan PVC-packningen är tålig och motståndskraftig.

Tätningspackning

Behov: Skydd och tätning för metallplåt

Lösning: Tätningspackning

Varför?

  • EPDM tätning med sidokanal
  • Profil som kläms fast ger skydd mot vibrationer, inträngande fukt och smuts
  • Förser kapslingsboxarna med extra tätning
Tätningslister och tätningstejp

Behov: Skydd för utomhusbruk

Lösning: Tätningslister och tätningstejp

Varför?

  • Tätningslister och tätningstejp med skum med slutna celler ger ett utmärkt barriärskydd mot fukt och luft
  • Utmärkt tålighet mot väder och oxidering
  • Utmärkt anpassningsbarhet och flexibilitet vid låga temperaturer
  • Självhäftande tätningstejp

Tillämpningar för access hardware

Om du fortfarande inte är säker på vilka beslag du ska använda för din tillämpning har vi sammanställt rekommendationer. Om du har frågor om produkterna och hur de kan fungera med din specifika tillämpning, är du välkommen att kontakta oss.

HVAC

HVAC-komponenterna inkluderar beslag, som måste vara tillräckligt robusta för att klara vibrationer och frekvent användning.

​Skarvgångjärn

Skarvgångjärn

  • Skarvgångjärn för tung belastning
  • Bär upp tung vikt
  • Gångjärnsrotation 180°
  • Nylon
HVAC-handtag

HVAC-handtag

  • Avtagbart handtag, enkel montering på plats
  • En rullregel kräver mindre styrka för att låsas
  • Kan användas både för vänster- och högermonterade dörrar
  • Invändigt handtag för att öppna dörren inifrån
  • Ställbart kompressionslås med T-handtag för bättre tätning vid vibrationer
  • Nylon
HVAC-lås

HVAC-lås

  • Kompressionslås för att motstå vibrationer och minska buller
  • 90° rotation
  • Låssystem för utsidan som ger säkerhet för trycksatta dörrar
  • Zinklegering
Ställbart kompressionslås

Ställbart kompressionslås

  • Ställbart kompressionslås med regel för bullerdämpning och bättre tätning vid vibrationer
  • Brett grepp med justerbar skruv
  • Tillhandahåller 6 mm förinställd kompression
Draghandtag i plast

Draghandtag i plast

  • Industriella draghandtag
  • Monteras på framsidan
  • Rektangulärt grepphandtag
  • Nylon

Skåp inne och ute

Från kabelkopplingsboxar och utomhusskåp till industriella datorskåp och stativmonterade skåp – enkel åtkomst är en viktig del av utformningen. Här är rekommendationer för beslag för skåp och lådor.

Kvartsvarvslås – Vingvred

Kvartsvarvslås – Vingvred

  • Kvartsvarvslås med vingvred
  • Levereras med gummipackning för god tätning
  • Cylinderlås
  • IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774, RoHS
  • Pressgjuten förkromad regel med zinkpläterad regel av stål
Lyft och vrid-regelspärr

Lyft och vrid-regelspärr

  • Kompressionslås med lyft och vrid-funktion
  • Lågprofilhandtag fälls in när det inte används
  • Patentlåsfunktion, trycklås
  • Maximal rotation 90°
  • Nylon
Utvändiga hörngångjärn

Utvändiga hörngångjärn

  • Hörngångjärn för skåp
  • Idealiska för skåp och maskinpaneler
  • Maximal rotation 180°
  • Pressgjuten zinklegering och stål
L-handtag

L-handtag

  • Kvartsvarvslås
  • Förkromad zinklegering
  • Passar både vänster och högermontage
  • Finns utan nyckel och med cylinder
Magnetlås

Magnetlås

  • Magnetlås för skåp
  • Snäpps på plats för snabb installation
  • Passar paneltjocklekar på 0.020 in (0,5 mm) till 0.080 in (2 mm)
  • Polypropenskal

Generatorer

När du överväger de industriella generatordelar du behöver, vänta inte med Access Hardware till sista minuten. Gångjärn, till exempel, kan underlätta åtkomsten – de kan till och med fungera som en extra säkerhetsåtgärd om det skulle behövas. Ta en titt på våra rekommendationer:

Klafflås

Klafflås

  • Låsregel IP54 med kraftigt klaffhandtag
  • Trycklåset kan öppnas från insidan genom att regeln förs åt sidan
  • Finns med Euro-nyckel för export till den europeiska marknaden
  • Finns i pressgjuten zinklegering och nylon
Utanpåliggande gångjärn

Utanpåliggande gångjärn

  • Typ av skarvgångjärn för tung belastning
  • För dörrar som monterats i nivå med karmen
  • Max gångjärnsrotation 270°
  • Passar både för vänster- och högermontage
  • Zinklegering
Tätningsprofiler

Tätningsprofiler

  • EPDM-tätning, sidokanal
  • Levereras i rulle 20 m
  • Profilen är böjlig, trycks på för hand
Infällt handtag – Snäppfäste

Infällt handtag – Snäppfäste

  • Infällt grepphandtag
  • Enkel montering med snäppfäste
  • Spoldesign
  • -Nylon 6
Kvartsvarvsspärr med vingvred, extra långt hölje

Kvartsvarvsspärr med vingvred, extra långt hölje

  • Låsvred med vinghandtag
  • Fjäderbelastad regel
  • Idealisk för ljudisolerade eller isolerade dörrar
  • Levereras med gummipackning för ytterligare tätande egenskaper
  • Pressgjuten zinklegering med förkromad, Regel i stål

Maskiner för industriellt bruk

Industrial machinery is complex to design. You can make your choice of access hardware easy with components that perfectly suit your application. Here’s a few suggestions to get you started.

Regelspärr L-handtag

Regelspärr L-handtag

  • Regellås med L-handtag med nyckel
  • Inkluderar gummipackning
  • Kvartsvarvslås
  • Zinc alloy, stainless steel, nylon black options available
Dolt gångjärn

Dolt gångjärn

  • Strong concealed hinges
  • Löstagbart stift för enkel borttagning av panel och dörr
  • Maximal rotation 120°
  • Dolda dörrgångjärn, ramdelen skruvas på och dörrdelen svetsas eller skruvas
  • Stål med zink- och kopparplätering
  • Montering med fästelement eller svetsning
  • Finns även i rostfritt stå
Glidregel

Glidregel

  • Lätt att montera
  • Klafflåsfunktion
  • Diskret, infälld design
  • Idealiska för små maskinpaneler i metall
  • ABS med fjäder i rostfritt stål
  • Ekonomisk låslösning
Regelspärr med cylinder

Regelspärr med cylinder

  • Cylinderlås
  • Olika låslösningar med nyckel
  • Idealiska för ståldörrar och maskinpaneler
  • 90° key rotation
  • Förkromad pressgjuten zinklegering
Låsreglar

Låsreglar

  • Excenterlås och hållare med kompression
  • Alternativ för huvlås
  • Låg profil
  • Hållaren är dold och fastsatt under regeln
  • Handtag av svart gummi, motstår korrosion
  • Svartmålad gjuten zink

Järnvägstransporter/Specialfordon

Form och funktion kombineras i dessa rekommendationer för Access Hardware. Våra produkter är utformade enligt hög standard för att bidra till att garantera kvaliteten hos din färdiga produkt.

Dolda gångjärn, skruvas fast

Dolda gångjärn, skruvas fast

  • Dolda gångjärn för att förhindra manipulering
  • Lätt att montera
  • Maximal rotation 120°
  • Stainless steel
Tätningslister och tätningstejp - EPDM

Tätningslister och tätningstejp - EPDM

  • Fungerar både som tätningslister och tätningstejp
  • Cellskum ger utmärkt spärr mot fukt och luft
  • Utmärkt tålighet mot väder och oxidering
  • Självhäftande tätningstejp med överlägsen anpassningsbarhet
  • Böjlig vid låga temperaturer
  • EPDM
Infälld regel med T-handtag

Infälld regel med T-handtag

  • Kraftig regel
  • Robust design, infällt dörrhandtag
  • Idealiska för kommersiella fordon och järnväg där infälld montering krävs
  • Stainless steel
  • Finns med eller utan nyckel och som hänglås
Köp kompressionslås – ställbara

Köp kompressionslås – ställbara

  • IP65 ställbart kompressionslås
  • God kompression och ljudisolering
  • Förskjutna cylinderlås; finns även: platta eller djupa
  • Förkromad eller svart pulverlackerad pressgjuten zink
Klafflås

Klafflås

  • Låsregel IP54 för kraftigt klaffhandtag
  • Patentlås
  • Likalåsande
  • Stomme: stål
  • Regel: Zamak
access_hardware_ultimate_guide_Infographics_AH_APPLICATIONS_1680px_2_1.jpg
access_hardware_ultimate_guide_Infographics_AH_APPLICATIONS_1680px_2_2.jpg
access_hardware_ultimate_guide_Infographics_AH_APPLICATIONS_1680px_2_3.jpg
access_hardware_ultimate_guide_Infographics_AH_APPLICATIONS_1680px_2_4.jpg
access_hardware_ultimate_guide_Infographics_AH_APPLICATIONS_1680px_2_5.jpg
access_hardware_ultimate_guide_Infographics_AH_APPLICATIONS_1680px_2_6.jpg

Materialöversikt

När du väljer rätt material för din tillämpning är det viktigt att du känner till fördelarna med varje typ. Här följer en översikt av några av de viktigaste materialen och varför du ska överväga att välja dem.

Metaller

När du väljer rätt material för din tillämpning är det viktigt att du känner till fördelarna med varje typ. Här följer en översikt av några av de viktigaste materialen och varför du ska överväga att välja dem.

Plast

Plaster, av nylon, polypropen och polyeten, erbjuder också en mängd fördelar. Glasfiber ger till exempel dimensionsstabilitet, utan att sträcka eller krympa, medan polypropen garanterar hög värmetålighet och styvhet. Polyeten, å andra sidan, har hög smidighet och slaghållfasthet samt låg friktion.

Vi tar en titt på några av materialen:

Metaller

Aluminium

Aluminium, som är lätt att forma, brandsäkert och med lång livslängd som inte kräver särskilt mycket underhåll, är en superledare av värme och elektricitet – faktiskt dubbelt så effektivt som koppar. Det är starkt och lätt också. Eftersom aluminium är brandsäkert är det ett utmärkt val när det gäller säkerhet.

Exempel: Svetsgångjärn

Kromad pressgjuten zinklegering

Pressgjuten zink är ett billigt råmaterial och erbjuder högkvalitativa ytbehandlingsegenskaper för tilltalande estetik. Det kan också formas i kallt tillstånd, något som underlättar sammanfogning. Dessutom har det god dimensionsnoggrannhet och stabilitet och god värmeledningsförmåga.

Exempel: Kvartsvarvsspärr – Vingvred

Stål

Hållbart stål är en utmärkt komponent för Access Hardware. Metall är smidigt och blankt och har god draghållfasthet. Stål, som är idealiskt för olika handtag och spakar, har en rad egenskaper.

Exempel: Fjädrande glidregel

Stainless Steel

Om du letar efter ett material som erbjuder korrosionsresistens, ett tilltalande utseende och en högre styrka och hårdhet än de flesta metaller, överväg rostfritt stål. Det kräver inte mycket underhåll heller, och klarar också låga temperaturer, vilket gör det perfekt i kalla miljöer.

Exempel: Regelspärr med kompression

Krompläterat stål

Krompläterat stål är korrosionsresistent och har låg risk för delaminering eller flagning vid användning. En annan stor fördel är att det också är mer beständigt mot slitage och slag/stötar.

Exempel: Draghandtag av metall

Mässing

Väderbeständighet, styrka, bearbetningsbarhet och smidighet är bara fyra av fördelarna med mässing. Mässing, som även står för hårdhet samt el- och värmeledningsförmåga, är också hygieniskt och korrosionsbeständigt.

Exempel: Sidohänglås

 

Plast

Nylon

Nylon, med god beständighet mot värme och kemikalier, har slagtålighet och böjlighet som ökar med graden av fuktinnehåll. Det kan användas vid höga temperaturer och är därför idealiskt i elektronikindustrin. Det har även god beständighet mot de flesta kemikalier, men kan ta stryk av starka syror och alkoholer.

Exempel: Kvartsvarvslås i plast

Glasarmerad nylon

Glasarmerad nylon motstår åldrande, är vattentätt och har hög kompressionsstyrka och draghållfasthet. Dessutom är utmattningshållfastheten utmärkt, och det är en av de mest slittåliga plaster som finns.

Exempel: Draghandtag av plast

Polypropylen

Polypropylen är ett lågdensitetsmaterial som ger värmebeständighet, kemisk tröghet och ett högglansigt utseende. Det är lätt att svetsa, är därför praktiskt för alla användningsområden och är en bra ångspärr.

Exempel: Magnetlås

Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

ABS, som är relativt billigt, är resistent mot frätande kemikalier och/eller fysisk påverkan och är tåligt samt har låg smältpunkt. För användaren innebär detta att det är lätt att använda tillsammans med formsprutningsprocesser.

Exempel: Snabbstängande glidregel

Acetal

Acetal är slittåligt både i våta och torra miljöer. Dess låga vikt och goda styrka innebär också låg friktion och utmärkt styvhet.

Exempel: Kläpp för dörrlås

Polyoxymetylen (POM)

Väljer du POM så får du god styvhet, hårdhet och god beständighet mot nötning. Materialet har också god värmeresistens, låg vattenabsorption och goda elektriska och dielektriska egenskaper.

Exempel: Corner Hinge

EPDM

EPDM fungerar som elektrisk isolator och är kompatibelt med polära ämnen och är därför brandsäkert. Den perfekta komponenten för lås och gångjärn och erbjuder utmärkt säkerhet och utmärkt motståndskraft mot värme, ozon, ånga och väder.

Exempel: Tätningspackning

Polyuretan

Polyuretan, ett hårt material som har god draghållfasthet är slagtåligt, och nötningsresistent. Den har också god rivhållfasthet och kan användas med stor effekt i Access Hardware.

Exempel: EMI Tätning

Silikon

Silikongummi är brandsäkert och har dielektrisk styrka, värmeledningsförmåga och cyklisk böjning. Det står för krypning, töjning och utmärkt rivhållfasthet. Eftersom den är brandsäker kan den användas tryggt i Access Hardware.

Exempel: Ställbart kompressionslås

Akryl

Dra fördel av akrylens utmärkta optiska klarhet. Det är också mycket tåligt mot väder och vind och mot solljus, och har god slagtålighet och styvhet. På grund av akrylens ringa krympning i gjutformen, ökar dess biaxiella hårdhet.

Exempel: Tätningslister (Självhäftande baksida)

Neopren

Neopren är en sorts plast av syntetiskt gummi och motstår oljor, kemikalier och UV-ljus. Nötningsresistent, har också hög draghållfasthet. Lägg märke till att det motstår vatten, lösningsmedel och värme bättre än naturgummi.

Exempel: Självhäftande tätning

PVC

Det finns två sorters PVC: styv och böjlig. Bägge har låga priser och erbjuder god elektrisk isolering. Styv PVC har hög styvhet medan böjlig PVC har hög slaghållfasthet. Styv PVC har ångspärregenskaper medan böjlig PVC motstår UV-strålning.

Exempel: Kantskydd

Tillgängliga 3D CAD-filer

CAD-ritningar finns för de flesta lösningar, beställ din idag. Om du inte är helt säker på vilken produkt som fungerar bäst för din tillämpning kan våra experter ge dig råd.

Frågor?

Mejla oss på sales@essentracomponents.se eller prata med någon av våra experter för mer information om den perfekta lösningen för din tillämpning 031105000.