Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(18 Produse)
Contraplăcile noastre sunt ideale pentru zăvoarele care se livrează standard, fără această componentă, sau pentru cazurile când este necesară o contraplacă suplimentară.
Elementele de închidere pentru panouri se montează pe ușile cabinetelor sau ale panourilor de acces și, în combinație cu un zăvor, le mențin bine închise. Aceste elemente de închidere pentru panouri emit un sunet la închidere și deschidere și sunt dispozitive de închidere ideale pentru incinte.
Piesa mamă cu arc este o încuietoare care folosește un sistem de arcuri pentru a bloca și elibera dispozitivul de prindere. Încuietoarea pentru uși este compatibilă cu doi bolți, care pot fi comandați separat, în funcție de cerințele de montare.
Mănunchiul de cabluri glisează ușor în clemă și în afara ei. Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Sunt disponibile șapte variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Realizate din PVC, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic.
Suporturile pentru plăci cu fixare pe margini fără camă prind marginea plăcii cu circuite, iar montarea cu siguranță și extremitatea de ghidare sunt ideale pentru montarea rapidă. Placa cu circuite se poate îndepărta rapid pentru depanare.
Aceste suporturi se montează dinspre partea inferioară a șasiului, prezentând o zonă cu înălțime redusă în afara acestuia. Se montează în orificii pătrate cu dimensiuni .375 x .313 și nu se pot roti. Suporturile blochează plăcile cu circuite prin intermediul unui braț care se poate acționa pentru eliberarea plăcii.
Suporturile cu blocare pe margine asigură o prindere sigură pe marginea PCB-ului, permițând și îndepărtarea rapidă a acestuia. Suporturile fixate cu șuruburi sunt foarte sigure și fiabile. Aceste suporturi se fixează prin intermediul unui șurub autofiletant.
Gama de suporturi pentru plăcile de circuite fixează placa de margine, micșorând spațiul necesar. Sunt disponibile cu sau fără sistem de blocare, pentru o rezistență sporită.
Dispozitive magnetice de închidere – elementul intră în cavitatea de pe cadru, oferind un efect la nivel. Gama oferă o selecție de elemente de siguranță pentru o instalare rapidă sau cu șurub, pentru o susțere mai fermă. Gama de produse este adecvată pentru diverse grosimi și durități de panou.
Dispozitivele magnetice de închidere cu șurub sunt montate la suprafață și sunt mai des folosite în cazul aplicațiilor de uz intens, comparativ cu versiunea cu fixare de siguranță. Gama este potrivită unei diversități de grosimi și durități ale panoului.
Zăvoarele magnetice fixate cu șuruburi sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni și forme, pentru diverse valori ale forței de tracțiune și cu diverse direcții de montare pentru a corespunde nevoilor dumneavoastră.
Zăvoarele magnetice încastrate pe care le oferim sunt perfecte pentru cazurile în care este necesar acest tip de montare. Aceste zăvoare nu doar că arată bine, dar oferă multe beneficii funcționale, cum ar fi ușurința de montare și siguranța sporită.
Zăvoarele pentru panouri se montează pe ușile cabinetelor sau ale panourilor de acces și, în combinație cu un dispozitiv de închidere, le mențin bine închise. Aceste zăvoare pentru panouri emit un sunet la închidere și deschidere și sunt dispozitive de închidere ideale pentru incinte.
Încuietorile cu buclă de sârmă sau verigile cu sârmă sunt utilizate într-o vastă gamă de aplicații. Sunt mai solide decât încuietorile pentru sertare cu închidere pe centru. Gama vă oferă o vastă serie de opțiuni de poziții de montare, materiale, dimensiuni și sisteme de blocare, pentru o siguranță sporită.
Este disponibilă o gamă extinsă de zăvoare și plăci de prindere din metal și plastic. Sunt disponible opțiuni diverse de materiale pentru plăcile de prindere: polioximetilenă (POM), oțel galvanizat și nailon, iar zăvoarele sunt realizate din diverse tipuri de nailon. Placa de prindere se montează împreună cu baza, cu șuruburi, pe ușă sau se poate monta pe exteriorul unui panou demontabil. Zăvorul este proiectat pentru montarea pe dulapuri de lemn sau într-un panou
Încuietorile cu sfert de rotație din această gamă sunt prevăzute cu camă, care se ridică și revine la închiderea ușii. Gama vă propune utilizare pe partea stângă și pe partea dreaptă, cu element de acționare de 5 mm.
Încuietorile cu arc din gama noastră sunt potrivite aplicațiilor pe lemn și metal. Gama oferă produse cu sau fără bătaie și cu sau fără opritor, la deschidere. Se instalează ușor într-un singur orificiu pe toc sau ușă.
Gama noastră de încuietori magnetice cu blocare prin apăsare oferă beneficii estetice și constructive, produsele fiind ideale pentru aplicațiile în care mânerele rotunde sau drepte nu sunt potrivite. Sunt disponibile variante cu montare pe suprafață sau încastrate, într-o mare varietate de forme.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina