Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel inoxidabil Fixare pe margine Suport de suprafață

 (4 Produse)

Listă Grilă

Piesă mamă, cu arc, pentru blocare dispozitiv de prindere

În stoc În producție

Piesa mamă cu arc este o încuietoare care folosește un sistem de arcuri pentru a bloca și elibera dispozitivul de prindere. Încuietoarea pentru uși este compatibilă cu doi bolți, care pot fi comandați separat, în funcție de cerințele de montare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietoare cu inel și opritor

În stoc În producție

Încuietorile cu buclă de sârmă sau verigile cu sârmă sunt utilizate într-o vastă gamă de aplicații. Sunt mai solide decât încuietorile pentru sertare cu închidere pe centru. Gama vă oferă o vastă serie de opțiuni de poziții de montare, materiale, dimensiuni și sisteme de blocare, pentru o siguranță sporită.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu sfert de rotaţie şi închidere prin apăsarea ușii

În stoc În producție

Încuietorile cu sfert de rotație din această gamă sunt prevăzute cu camă, care se ridică și revine la închiderea ușii. Gama vă propune utilizare pe partea stângă și pe partea dreaptă, cu element de acționare de 5 mm.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori glisante cu arc

În stoc În producție

Încuietorile cu arc din gama noastră sunt potrivite aplicațiilor pe lemn și metal. Gama oferă produse cu sau fără bătaie și cu sau fără opritor, la deschidere. Se instalează ușor într-un singur orificiu pe toc sau ușă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)