Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Sisteme de prindere Talongrip Clamps

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Clema Talongrip

În stoc În producție

Aceste cleme Talongrip sunt proiectate pentru a fi utilizate împreună cu clemele Pitbull sau Dynaforce. Sunt dispozitive simple cu șuruburi care vă permit să executați o prelucrare agresivă în timp ce prindeți doar 1,5 mm.

Au o forță de strângere pozitivă pentru viteze rapide de tăiere. Forma ghearelor creează o acțiune modestă de tragere în jos, ținând componentele pe loc.

Sunt ideale pentru cantități mici de loturi, aplicații complexe sau prototipuri în care crearea unui dispozitiv ar fi incomod, cum ar fi în construcții, producție, întreținere și reparații.

  • Proiectate pentru a fi utilizate împreună cu clemele Pitbull sau Dynaforce.
  • Forță de strângere pozitivă pentru viteze rapide de tăiere.
  • Sunt ideale pentru aplicații de construcții, producție, întreținere și reparații.
Material: Oțel călitCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)