Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Silicon 180°C

 (8 Produse)

Listă Grilă

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc În producție

Bușoanele conice de mascare sunt disponibile ca bușoane solide sau goale pe dinăuntru pentru a ajuta la compresie. Bușoanele reutilizabile au o rezistență chimică excelentă și sunt disponibile din silicon sau EPDM, pentru aplicații expuse la temperatură.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc În producție

Bușoanele de mascare cu tragere prin orificiu sunt ideale pentru mascarea orificiilor drepte și filetate. Clapeta de tragere permite inserarea ușoară într-un orificiu și e foarte utilă pentru înlăturarea bușonului din orificii foarte strânse. Materialul este flexibil, permițând variația ușoară a dimensiunii pe care o poate masca.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane de mascare, fără flanșă

În stoc În producție

Bușoanele de mascare fără flanșă sunt concepute pentru a masca orificii fără a masca și zona înconjurătoare. Inelele conice și centrul gol permit protejarea mai multor diametre. Produsul prezintă o clapetă de tragere pentru instalare și demontare ușoară.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane pentru șaibe de mascare

În stoc În producție

Bușoanele de mascare cu șaibă pentru temperatură înaltă sunt disponibile în două versiuni: din cauciuc natural siliconic sau din EPDM negru. Ambele variante funcționează ca bușoane atât pentru orificiile filetate, cât și pentru cele drepte și maschează suprafața din jurul orificiului. Buşonul împreună cu şaiba acţionează ca o unitate.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capac conic de mascare

În stoc În producție

Aceste conuri de mascare au un dublu rol versatil pentru a îndeplini mai multe scopuri. Pot fi utilizate drept capac pentru a masca știfturile expuse sau ca dop pentru a masca găurile expuse. Gama vă este oferită în diverse culori pentru identificarea rapidă a dimensiunilor. Culorile disponibile includ: natural, negru, roșu, galben, verde, albastru, maro și violet. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de mascare cu șaibă

În stoc În producție

Aceste capace de mascare cu șaibe pot fi aplicate drept capace de protecție pentru vârfurile cu capete filetate și fără filet. Capacul-șaibă protejează marginea, menținând orificiul liber de contaminanți. Gama noastră include o varietate de culori pentru identificarea ușoară a mărimii, inclusiv: natural, gri, negru, verde, roșu, roz, violet și galben. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de mascare ușor detaşabile

În stoc În producție

Capacele de mascare cu extragere ușoară oferă o protecție ideală pentru capete, cum ar fi tije, țevi și tuburi, în timpul procesului de fabricație. Printre aplicațiile tipice se numără: anodizare, sablare, vopsire cu pulbere, acoperire electronică, placare și linii generale de vopsea.

Această gamă are mai multe opțiuni de stil, incluzând o gamă cu un design cu flanșă și o etanșare internă care oferă o potrivire sigură sau opțiuni care au o lamă de tragere ergonomică pentru deget, pentru o îndepărtare mai ușoară.

Aceste capace sunt ușor de montat: pentru a asigura cea mai bună potrivire posibilă, dimensiunea diametrului interior ar trebui să fie cu aproximativ 10 la sută mai mică decât diametrul exterior al piesei care este mascată.

Gama noastră este disponibilă în diferite opțiuni de materiale cu diferite proprietăți benefice. Siliconul este un material de mascare premium, cu rezistență la temperaturi ridicate și la substanțe chimice. EPDM este o opțiune de material mai economică, cu rezistență mai mică la căldură. Ambele opțiuni - silicon și EPDM - pot fi utilizate de mai multe ori. În timp ce PVC moale este o soluție mai economică, cu rezistență chimică, rezistență redusă la căldură și este pentru utilizări unice.

  • Materiale: cauciuc siliconic 600F (316C) EPDM 425F (218C) și clorură de polivinil moale (PVC) 425F (218C)
  • Culori: Natural, negru și galben
  • Duritate: Durometru (Shore A) 55 + 5 și 85 +/–2

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace-bușon drepte de mascare

În stoc În producție

Capacele-bușon drepte de mascare se montează pe prizoane, știfturi sau capete de tuburi, fiind o soluție excelentă pentru mascarea acestora. Se pot folosi și ca buşoane pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte. Produsele din gamă sunt colorate diferit, în funcție de dimensiune. Culorile disponibile includ: negru, natural, albastru, verde, roz, portocaliu, galben, violet și gri. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)