Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

DIN NEMA PVDF

 (4 Produse)

Listă Grilă

Piuliţe hexagonale din plastic

În stoc În producție

Un dispozitiv de fixare cu șase fețe, cu un orificiu intern, filetat, folosit de obicei împreună cu un șurub sau bolț. Poate fi fixat pe poziție cu unelte precum o cheie pentru piulițe sau un dispozitiv cu clichet.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șaibe plate - Plastic

În stoc În producție

Șaibă metalică plată folosită pentru a izola ansamblul dispozitivului de fixare de electricitate și umiditate. Oferă un echilibru bun de rezistență mecanică cu rezistență bună la temperatură, la substanțe chimice și abraziune pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.

Poate ajuta la asigurarea unei conexiuni sigure și stabile și la reducerea riscului de deteriorare a materialului care este fixat sau a dispozitivului de fixare în sine. Oferă izolație completă, amortizare și distanță.

  • Material: PA, Nailon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Culori: Natural, Negru, Maro
  • Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - Cap cilindric plat

În stoc În producție

Șuruburile cu cap cilindric plat sunt potrivite pentru aplicații în care capul șurubului nu este vizibil. Capul șurubului are marginea exterioară cilindrică

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - cap înecat

În stoc În producție

Șuruburile cu cap înecat sunt ideale pentru aplicații în care capul șurubului nu trebuie să iasă în afară

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)