Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

DIN PVDF Șaibe plate

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Șaibe plate - Plastic

În stoc În producție

Șaibă metalică plată folosită pentru a izola ansamblul dispozitivului de fixare de electricitate și umiditate. Oferă un echilibru bun de rezistență mecanică cu rezistență bună la temperatură, la substanțe chimice și abraziune pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.

Poate ajuta la asigurarea unei conexiuni sigure și stabile și la reducerea riscului de deteriorare a materialului care este fixat sau a dispozitivului de fixare în sine. Oferă izolație completă, amortizare și distanță.

  • Material: PA, Nailon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Culori: Natural, Negru, Maro
  • Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)