Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

IP rated Poliamidă Încuietori cu sfert de rotaţie

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Threaded Plastics Quarter Turn Latches

În stoc În producție

Quarter Turn Latches with Spring are made from Polyamide that is 30% glass-fibre reinforced. It is a lightweight alternative to our range of Die-Cast Zinc Alloy Quarter Turn Latches.

The range features a choice of locking options, with head styles including; 5mm Double Bit, 8mm Square, 8mm Triangle and Slotted.

The latches are supplied with a metal lock nut, but a plastic lock nut can be purchased separately.

  • Seals to IP65 standard
  • Colour: Black

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)