Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Poliamidă Încuietori cu sfert de rotaţie

 (2 Produse)

Listă Grilă

Handle Turn Cam Latches - L Handle

În stoc În producție

Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.

Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Eurokey, Quarter Turn Key, Push Button, Keyed Alike, Keyed to Differ and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design
  • DIN-EN 1774 rated

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Threaded Plastics Quarter Turn Latches

În stoc În producție

Quarter Turn Latches with Spring are made from Polyamide that is 30% glass-fibre reinforced. It is a lightweight alternative to our range of Die-Cast Zinc Alloy Quarter Turn Latches.

The range features a choice of locking options, with head styles including; 5mm Double Bit, 8mm Square, 8mm Triangle and Slotted.

The latches are supplied with a metal lock nut, but a plastic lock nut can be purchased separately.

  • Seals to IP65 standard
  • Colour: Black

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)