Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu bilă în jos Cu cheie Încuietori cu sfert de rotaţie

 (15 Produse)

Listă Grilă

Cu sfert de rotaţie - uşor de fixat

În stoc În producție

Încuietoarea ușor de montat cu sfert de rotație se fixează cu ușurință într-un decupaj de 20,2x22,2 mm, fixându-se cu ajutorul unei cleme. Adecvată pentru uși cu deschidere pe stânga sau pe dreapta. Arcul interior oferă o răsucire de 1,5 mm, putând fi utilizată cu grosimi de panou cuprinse între 0,8 și 2,0 mm.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietoare cu sfert de rotație

În stoc În producție

Această încuietoare cu sfert de rotație este rezistentă la vibrații și potrivită utilizării pe stânga sau pe dreapta. Deschiderea încuietorii este posibilă doar prin împingerea și rotirea elementului de acționare cu cheia. Această gamă de încuietori cu sfert de rotație vă este oferită într-o selecție de finisaje și elemente de acționare care să se potrivească diferitelor aplicații și poate fi folosită cu decupaje de 16,5x19,0 mm.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietoare miniaturală cu camă, montaj la 45, cu arc

În stoc În producție

Încuietorile miniaturale cu sfert de rotație echipate cu carcasă la 45 sunt proiectate special, având un arc intern care asigură o torsiune de până la 1 mm.

Cama este poziționată la 45 față de carcasă. Încuietorile au modele alternative de prindere și o serie de tipuri de capete, printre care: pătrat de 6 mm, triunghiular de 7 mm și cu fantă.

  • Material: aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Modele finisaj: cromat și acoperit cu pulbere neagră

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu camă și cilindru de blocare

În stoc În producție

Zăvoarele cu camă sunt proiectate pentru a bloca și asigura accesul la panourile și ușile dvs. cu o camă rotativă (clichet) care este fixată prin cuplarea cadrului sau a elementului de fixare pe partea din spate.

Aceste încuietori oferă un asamblare fără instrumente pentru o montare rapidă și ușoară. Ele pot fi montate pe uși cu grosime comună și sunt ideale pentru aplicații de acces ușor.

Gama este disponibilă cu o varietate de tipuri de blocare, inclusiv: cheie principală, cheie la fel și cheie diferită.

  • Materiale: oțel inoxidabil și aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Opțiuni de finisare: vopsire cu pulbere, cromat și oțel inoxidabil
  • Culori: negru și natural (argintiu)

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu camă și mâner - Ajustabile

În stoc În producție

Încuietorile cu camă și mâner în formă de T - Ajustabile, sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu camă și mâner - Mâner fluture miniatural

În stoc În producție

Încuietorile miniaturale cu camă și mâner fluture miniatural sunt ideale pentru aplicații simple, în care spațiul este foarte prețios. Sunt realizate din zinc turnat sub presiune, cu finisaj cromat sau vopsite electrostatic în negru, într-o gamă largă de adâncimi de prindere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu camă și mâner - Mâner în formă de L

În stoc În producție

Încuietorile cu camă și mâner în formă de L sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu camă și mâner - Mâner în formă de T

În stoc În producție

Încuietorile cu camă și mâner în formă de T sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu mâner - Mâner în formă de T

În stoc În producție

Încuietorile HVAC sunt un sistem exterior de blocare, care conferă siguranță ușilor presurizate. Încuietoarea pe dreapta sau pe stânga poate fi aleasă cu mâner în formă de T sau în formă de L. Clienții care cumpără acest produs ar putea fi interesați și de gama noastră de garnituri de protecție împotriva intemperiilor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu sfert de rotaţie din plastic, cu filet

În stoc În producție

Încuietorile cu sfert de rotație cu arc sunt fabricate din poliamidă, care este 30% armată cu fibră de sticlă. Este o alternativă ușoară la gama noastră de încuietori cu sfert de rotație din aliaj de zinc turnat sub presiune.

Gama oferă o serie de opțiuni de blocare, cu tipuri de capete, printre care cap dublu de 5 mm, pătrat de 8 mm, triunghiular de 8 mm și cu fante.

Încuietorile sunt furnizate cu piuliță de fixare metalică. Piulița de fixare din plastic trebuie achiziționată separat.

  • Etanșează conform standardului IP65.
  • Culoare: Negru

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu sfert de rotaţie pentru uși groase

În stoc În producție

Încuietorile pentru capace sunt utilizate cel mai frecvent în cazul panourilor groase, cum ar fi panouri izolate și uși groase. Sunt furnizate cu un cap dublu de 5 mm și o garnitură de etanșare din cauciuc.

  • Etanșează conform standardului IP65.
  • Material: aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Finisaj: placat cu crom

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu sfert de rotație - Mâner fluture cu cheie

În stoc În producție

Încuietorile cu sfert de rotație cu mâner fluture sunt proiectate pentru a securiza ușile, dulapurile, carcasele și alte puncte de acces. Acestea sunt acționate prin răsucirea mânerului la 90 de grade, ceea ce face ca încuietoarea să se cupleze sau să se decupleze, fiind astfel ideale pentru aplicații care necesită deschidere și închidere frecventă. Fiecare încuietoare este prevăzută cu o garnitură de etanșare exterioară, o piuliță de asamblare și două chei Euro standard (5333).

Este făcută astfel încât să fie ușor și rapid de instalat, oferă un plus de securitate și previne intrarea neautorizată, permițând în același timp acces ușor atunci când este deblocată. Produsele includ diverse materiale, finisaje și game de prindere utilizate în diverse aplicații, cum ar fi carcase electrice, dulapuri de mobilier și capace pentru echipamente.

  • Material: , aliaj de zinc, aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Culori: negru, natural

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu sfert de rotație - securizate

În stoc În producție

Încuietoarea sigură cu sfert de rotație este conformă cu IP65 și potrivită utilizării pe partea stângă sau dreaptă. Când broasca este în poziția deschis, cheia funcţionează ca mâner. Cheia este specifică încuietorii și trebuie comandată împreună cu broasca. Alegeți varianta cu cheie placată cu crom (16711E) sau cea cu cheie acoperită cu strat negru (16712E).

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori miniaturale cu arc cu sfert de rotaţie

În stoc În producție

Încuietorile miniaturale cu arc, cu sfert de rotație, sunt disponibile cu o gamă largă de tipuri de capete, adâncimi de prindere și tipuri de prindere, putând fi utilizate într-o multitudine de aplicații. Tipul 1 este acționat cu arc și realizat din aliaj de zinc turnat sub presiune, având o mare rezistență mecanică.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori miniaturale fără arc, filetate, cu sfert de rotaţie

În stoc În producție

Mini încuiterorile cu camă nu sunt acționate cu arc și nu au chei la fel. Tipul fixat cu piuliță în decupaj de 16,2x14,2; tipul fixat cu clemă în decupaj de 17,2x14,2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)