Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Fixare prin împingere 300°C

 (3 Produse)

Listă Grilă

Bușoane de mascare, fără flanșă

În stoc În producție

Bușoanele de mascare fără flanșă sunt concepute pentru a masca orificii fără a masca și zona înconjurătoare. Inelele conice și centrul gol permit protejarea mai multor diametre. Produsul prezintă o clapetă de tragere pentru instalare și demontare ușoară.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de mascare cu șaibă

În stoc În producție

Aceste capace de mascare cu șaibe pot fi aplicate drept capace de protecție pentru vârfurile cu capete filetate și fără filet. Capacul-șaibă protejează marginea, menținând orificiul liber de contaminanți. Gama noastră include o varietate de culori pentru identificarea ușoară a mărimii, inclusiv: natural, gri, negru, verde, roșu, roz, violet și galben. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de mascare ușor detaşabile

În stoc În producție

Capacele de mascare cu extragere ușoară oferă o protecție ideală pentru capete, cum ar fi tije, țevi și tuburi, în timpul procesului de fabricație. Printre aplicațiile tipice se numără: anodizare, sablare, vopsire cu pulbere, acoperire electronică, placare și linii generale de vopsea.

Această gamă are mai multe opțiuni de stil, incluzând o gamă cu un design cu flanșă și o etanșare internă care oferă o potrivire sigură sau opțiuni care au o lamă de tragere ergonomică pentru deget, pentru o îndepărtare mai ușoară.

Aceste capace sunt ușor de montat: pentru a asigura cea mai bună potrivire posibilă, dimensiunea diametrului interior ar trebui să fie cu aproximativ 10 la sută mai mică decât diametrul exterior al piesei care este mascată.

Gama noastră este disponibilă în diferite opțiuni de materiale cu diferite proprietăți benefice. Siliconul este un material de mascare premium, cu rezistență la temperaturi ridicate și la substanțe chimice. EPDM este o opțiune de material mai economică, cu rezistență mai mică la căldură. Ambele opțiuni - silicon și EPDM - pot fi utilizate de mai multe ori. În timp ce PVC moale este o soluție mai economică, cu rezistență chimică, rezistență redusă la căldură și este pentru utilizări unice.

  • Materiale: cauciuc siliconic 600F (316C) EPDM 425F (218C) și clorură de polivinil moale (PVC) 425F (218C)
  • Culori: Natural, negru și galben
  • Duritate: Durometru (Shore A) 55 + 5 și 85 +/–2

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)