Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

EPDM Filete Metric 180°C

 (3 Produse)

Listă Grilă

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc În producție

Bușoanele conice de mascare sunt disponibile ca bușoane solide sau goale pe dinăuntru pentru a ajuta la compresie. Bușoanele reutilizabile au o rezistență chimică excelentă și sunt disponibile din silicon sau EPDM, pentru aplicații expuse la temperatură.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc În producție

Bușoanele de mascare cu tragere prin orificiu sunt ideale pentru mascarea orificiilor drepte și filetate. Clapeta de tragere permite inserarea ușoară într-un orificiu și e foarte utilă pentru înlăturarea bușonului din orificii foarte strânse. Materialul este flexibil, permițând variația ușoară a dimensiunii pe care o poate masca.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane pentru șaibe de mascare

În stoc În producție

Bușoanele de mascare cu șaibă pentru temperatură înaltă sunt disponibile în două versiuni: din cauciuc natural siliconic sau din EPDM negru. Ambele variante funcționează ca bușoane atât pentru orificiile filetate, cât și pentru cele drepte și maschează suprafața din jurul orificiului. Buşonul împreună cu şaiba acţionează ca o unitate.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)