Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Izolare Distanțiere PCB Distanțiere rotunde PCB Distanțiere pcb

 (5 Produse)

Listă Grilă

Push-In Spacer

În stoc În producție

These push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They have a flanged base to keep them steady.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Threaded Spacers

În stoc În producție

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Round Insulation Standoffs

În stoc În producție

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Snap-fit Spacer

În stoc În producție

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Flat Rest PCB Support

În stoc În producție

These push spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They come in three types: flanged base, cupped base or spring body.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)