Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Distanțiere PCB Distanţier colier pentru plăci de circuite imprimate Distanțiere pcb

 (5 Produse)

Listă Grilă

Push-In Spacer

În stoc În producție

These push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They have a flanged base to keep them steady.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Collar Spacers

În stoc În producție

These collar spacers are a two piece application; the pin (CSP) and the retainer (CSR). They are designed to capture the PC board. The combination of the mating parts forms a completely enclosed nylon spacer. The use of a binding head type screw is recommended. Each retainer is used with a specific pin.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Self Retaining Spacer

În stoc În producție

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Snap-fit Spacer

În stoc În producție

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Flat Rest PCB Support

În stoc În producție

These push spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They come in three types: flanged base, cupped base or spring body.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)