Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

ISO NEMA Cu cheie

 (13 Produse)

Listă Grilă

Încuietoare cu compresie cu ridicare şi rotire

În stoc În producție

Încuietorile cu compresie cu ridicare și rotire sunt ideale pentru dulapurile care necesită o mai bună etanșare în condiții de vibrații. Încuietorile oferă 5 mm de compresie, pentru o mai mare izolare fonică. Decupajul gamei este de 16,5x13,7 mm.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietoare cu sfert de rotație

În stoc În producție

Această încuietoare cu sfert de rotație este rezistentă la vibrații și potrivită utilizării pe stânga sau pe dreapta. Deschiderea încuietorii este posibilă doar prin împingerea și rotirea elementului de acționare cu cheia. Această gamă de încuietori cu sfert de rotație vă este oferită într-o selecție de finisaje și elemente de acționare care să se potrivească diferitelor aplicații și poate fi folosită cu decupaje de 16,5x19,0 mm.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori IP65 cu sfert de rotaţie cu arc

În stoc În producție

Cunoscutele încuietori cu sfert de rotație sunt utilizate în cazul dulapurilor și incintelor unde este necesar controlul vibrațiilor. Carcasa este prevăzută cu un arc interior, pentru a asigura 1,5 mm de compresie. Garnitura inelară oferă etanșare între arc și elementul de acționare. Gama IP65 oferă o vastă combinație de materiale și finisaje, pe lângă o selecție de adâncimi de prindere, potrivite unei multitudini de aplicații. Camele nu se rotesc mai mult de un sfert de rotație, datorită marginii de oprire.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu camă de compresie cu ridicare şi rotire

În stoc În producție

Încuietori cu came de ridicare și rotire (încuietori) care au o funcționare simplă de ridicare și rotire și acțiune de compresie. Ele sunt ușor de asamblat folosind un suport sau o fixare prin închidere.

Aceste încuietori beneficiază de un mâner cu profil redus, care se depozitează atunci când nu este utilizat. Dispun, de asemenea, de ajustare directă a prinderii, pentru un plus de confort. Gama este disponibilă în mai multe opțiuni de stil care au o serie de proprietăți unice. Încuietorile cu came de ridicare și rotire pot fi utilizate într-o serie de aplicații interioare și exterioare care includ, dar nu se limitează la: tablouri electrice, capace de mașini, echipamente feroviare și de construcții.

Stilurile prezentate în gamă includ: încuietori de compresie cu compresie prezentă de 5 mm, mânere basculante într-o gamă de dimensiuni care au un design cu arc, cu acțiune prin trântire, cu opțiuni care pot fi operate folosind un buton, precum și opțiuni intregral din metal. De asemenea, sunt incluse încuietori cu umflare, care optimizează performanța în condiții de vibrație, și încuietori cu tijă în trei puncte cu o cutie de viteze integrată pentru blocarea în mai multe puncte.

Caracteristici

  • Sunt disponibile versiuni pentru montare pe partea stângă sau dreaptă
  • Opțiuni vândute cu și fără came și/sau sisteme de acționare
  • Opțiunile de tip de blocare includ: fără cheie, cu cheie la fel (include opțiuni de înaltă securitate), cu cheie CH751, cheie euro, cu cheie diferită, dublu-biți de 5 mm și lacăt
  • Fiecare lacăt este oferit cu două chei (unde este cazul)
  • Opțiuni cu cheie disponibile cu un obturator din oțel inoxidabil (capac antipraf)

Specificații
  • Materiale: aliaj de zinc și poliamidă 6 30% umplută cu sticlă
  • Materiale came: oțel și poliamidă 6 30% umplut cu sticlă
  • Materiale bucșe/ etanșare: cauciuc și poliuretan (PU)
  • Opțiuni de finisare: mat, acoperire cu pulbere, crom și zincare
  • Culori: natural (argintiu) și negru
  • Opțiuni conforme DIN-EN ISO 1043-1 și DIN-EN 1774
  • Opțiuni cu clasificare IP65 și IP54
  • Opțiuni evaluate NEMA 4
  • Opțiuni conforme cu RoHS

Pentru culori personalizate sau opțiuni alternative de cilindru și sistem acționare, vă rugăm să contactați Essentra astăzi.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu camă și blocare cu cheie pentru cabinete

În stoc În producție

Aceste încuietori cu camă sunt potrivite vitrinelor, dulapurilor securizate și dulapurilor cu marfă. Vă este oferită o selecție variată cu chei la fel sau cu chei diferite, precum și o gamă variată de adâncimi de prindere, potrivite diferitelor cerințe de aplicații.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu camă și mâner - Mâner în formă de L

În stoc În producție

Încuietorile cu camă și mâner în formă de L sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu compresie ajustabilă şi mâner în formă de T

În stoc În producție

Încuietori cu compresie cu mâner în T, fixe și ajustabile, care sunt prevăzute cu compresie prestabilită de până la 6 mm. Ideale pentru dulapuri ce necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații.

Încuietorile sunt acționate manual, cu modele de blocare (închizătoare din oțel inoxidabil CH 751) și fără blocare (fără cilindru). Fiecare lacăt este oferit cu două chei. Încuietorile sunt oferite și cu garnitură de etanșare din cauciuc. Camele sunt vândute separat.

Încuietorile ajustabile funcționează cu came cu sfert de rotație și o gamă largă de sisteme de prindere cu piuliță reglabilă.

  • Material: aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Modele finisaj: cromat și acoperit cu pulbere neagră

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu compresie şi mâner T

În stoc În producție

Încuietorile cu compresie în formă de T sunt utilizate în cazul dulapurilor care necesită o mai bună etanșare în condiții de vibrații. Încuietorile oferă 6 mm de compresie, pentru o mai mare izolare fonică. Sunt necesare came standard fără sisteme de oprire, iar pentru această gamă sunt disponibile 2 decupaje diferite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu compresie şi mâner fluture

În stoc În producție

Încuietorile cu compresie cu mâner cu aripi sunt utilizate în cazul dulapurilor care necesită o mai bună etanșare în condiții de vibrații. Încuietorile oferă 6 mm de compresie, pentru o mai mare izolare fonică. Sunt necesare came standard fără sisteme de oprire, iar pentru această gamă sunt disponibile 2 decupaje diferite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu sfert de rotaţie din plastic, cu filet

În stoc În producție

Încuietorile cu sfert de rotație cu arc sunt fabricate din poliamidă, care este 30% armată cu fibră de sticlă. Este o alternativă ușoară la gama noastră de încuietori cu sfert de rotație din aliaj de zinc turnat sub presiune.

Gama oferă o serie de opțiuni de blocare, cu tipuri de capete, printre care cap dublu de 5 mm, pătrat de 8 mm, triunghiular de 8 mm și cu fante.

Încuietorile sunt furnizate cu piuliță de fixare metalică. Piulița de fixare din plastic trebuie achiziționată separat.

  • Etanșează conform standardului IP65.
  • Culoare: Negru

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu sfert de rotaţie pentru uși groase

În stoc În producție

Încuietorile pentru capace sunt utilizate cel mai frecvent în cazul panourilor groase, cum ar fi panouri izolate și uși groase. Sunt furnizate cu un cap dublu de 5 mm și o garnitură de etanșare din cauciuc.

  • Etanșează conform standardului IP65.
  • Material: aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Finisaj: placat cu crom

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori decalate de compresie cu pârghie

În stoc În producție

Încuietorile decalate cu compresie și pârghie sunt disponibile în două variante, din punct de vedere al adâncimii de prindere: 0-24 mm sau 24-26 mm. Ele pot fi cu cheie la fel, cu cheie diferită sau fără mecanism de blocare. În cazul în care sunt prevăzute cu încuietoare, acestea sunt furnizate cu două chei pe încuietoare.

Sunt adecvate pentru panouri cu grosimea mai mică sau egală cu 2 mm și prezintă un aspect plăcut al pârghiei îngropate. Fabricat din aliaj de zinc turnat sub presiune, zăvorul este acoperit cu pulbere neagră pentru a oferi un finisaj estetic plăcut.

  • A se monta cu șuruburi M5 (nefurnizate)
  • Oferă o bună compresie a garniturii
  • Încuietoare cu compresie uşor de utilizat
  • Pârghia poate fi ridicată, la nivel sau centrată.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori miniaturale cu arc cu sfert de rotaţie

În stoc În producție

Încuietorile miniaturale cu arc, cu sfert de rotație, sunt disponibile cu o gamă largă de tipuri de capete, adâncimi de prindere și tipuri de prindere, putând fi utilizate într-o multitudine de aplicații. Tipul 1 este acționat cu arc și realizat din aliaj de zinc turnat sub presiune, având o mare rezistență mecanică.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)