Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Bandă nezimțată Capete tuburi

 (47 Produse)

Listă Grilă

Glisor inserţie arc

În stoc În producție

Glisierele cu inserție cu arc au design într-o singură piesă, pentru facilitarea aplicației. Glisierele cu fixare prin împingere sunt rotunde și vă sunt oferite într-o serie de materiale și finisaje pentru bază, pentru o varietate de aplicații.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Glisor oscilant cu fixare prin apăsare

În stoc În producție

Glisierele înclinate cu fixare prin împingere sunt glisiere pivotante cu inserție cu arc. Inserția și glisiera sunt îmbinate într-o singură piesă, pentru facilitarea aplicației. Glisierele sunt prevăzute cu un capac pentru capătul tubului, pentru un finisaj ordonat, și au o îmbinare de bilă cu priză, pentru acțiunea de rabatare. Gama vă oferă o serie de baze, pentru diferite aplicații.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserţii pătrate cu cap angular

În stoc În producție

Inserțiile pătrate angulare sunt piese ușor de asamblat și rezistente. Sunt perfecte pentru capetele de tuburi așezate pe suprafețe neuniforme şi pentru tuburi care întâlnesc suprafeţele sub un unghi.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserţii pătrate cu cap convex

În stoc În producție

Inserțiile pătrate cu cap convex oferă un finisaj atractiv pentru produsele tubulare de calitate superioară.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserţii pătrate filetate pentru tuburi

În stoc În producție

Tubul pătrat filetat este folosit pentru a proteja de marginile ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic. Inserția tubului de împingere este prevăzută cu un filet pentru a permite reglarea picioarelor sau a unei roți. Reduce nevoia de găurire, ceea ce poate economisi timp și efort. Proiectat pentru a adăuga picioare reglabile pe înălțime, roți, glisante sau orice componente externe.

Inserțiile filetate metalice pătrate sunt disponibile într-o varietate de opțiuni: inserții filetate integrale din metal, inserții standard, pătrate, metalice, pătrate pentru sarcini grele și inserții orizontale pentru tuburi pătrate.

  • Material: aliaj de aluminiu turnat, PA, nailon, HDPE, oțel, HIPS, HDPE cu inserție metalică
  • Culoare: natural, negru, gri, zinc

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserţii rotunde - Bază din oțel

În stoc În producție

Inserțiile rotunde sunt realizate din poliamidă (PA) neagră și sunt prevăzute cu bază acoperită cu fetru, ideale pentru podelele cu mochetă. Disponibile pentru instalare prin împingere, având disponibile și variantele fixe sau articulate.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserţii rotunde - Finisaj cromat

În stoc În producție

Inserțiile rotunde sunt folosite pentru finisarea capătului produselor tubulare, oferind un aspect plăcut vizual și curat. Finisajul de înaltă calitate este ideal pentru prezentarea produsului.

Inserția rotundă are o tijă cu nervuri, care asigură o inserare ușoară. Acest lucru oferă, de asemenea, putere de prindere pozitivă pentru a ajuta la reținerea inserției în ansamblul său.

  • Materiale: Acrilonitril Butadien Stiren (ABS) și Polietilenă (PE)
  • Finisaj placat cu crom
  • Culori: negru și argintiu

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserţii rotunde cu filet metalic

În stoc În producție

Inserțiile filetate rotunde sunt disponibile într-o varietate de stiluri. Inserțiile filetate complet metalice sunt ideale pentru solicitări intense și sunt turnate din aliaj de aluminiu. Inserțiile cu filet metalic reprezintă o altă opțiune pentru solicitări intense. Sunt ideale pentru utilizare în combinație cu picioare ajustabile, inserții pivotante și rotile. Filetul M8 sau M10 și piulița de fixare din oțel moale asigură o prindere fermă. Filetul metalic permite ajustarea lină repetată iar cele două piese turnate se îmbină perfect pentru a intra în tuburi.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserţii şi piese de capăt dreptunghiulare

În stoc În producție

Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt potrivite în mod ideal pentru cele mai populare dimensiuni și calibre ale tuburilor și țevilor dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.

Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.

Gama noastră extinsă este disponibilă într-o gamă de dimensiuni și opțiuni de culoare.

  • Material: poliamidă (PA), polietilenă (PE), polietilenă de joasă densitate (LDPE) și polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
  • Culori: negru, albastru, maro, verde, gri, roșu, argintiu, alb și galben

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserţii şi piese de capăt rotunde

În stoc În producție

Inserțiile rotunde sunt folosite pentru finisarea capătului produselor tubulare, oferind un aspect plăcut vizual și curat. De asemenea, pot fi folosite ca picioare tubulare, oferind o bază pentru a preveni zgârieturile și deteriorarea atunci când produsele intră în contact cu o suprafață.

Această gamă se adresează filetelor metrice și oferă o asamblare rapidă și ușoară. Inserția are un design cu tijă cu nervuri care oferă un plus de putere de prindere pozitivă.

  • Material: polietilenă (PE) și polietilenă de joasă densitate (LDPE)
  • Opțiuni de finisare: lustruit și texturat
  • Culori: negru, gri și alb

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserții dreptunghiulare placate cu crom

În stoc În producție

Inserțiile dreptunghiulare sunt aplicate la o varietate de aplicații tubulare și oferă un aspect îngrijit și ordonat. Aceste inserții au avantajul suplimentar de a fi cromate, ceea ce conferă apoi o estetică atractivă, lucioasă, care este ideală pentru produsele finite.

Aplicațiile potrivite includ picioare pentru scaune și mese, dulapuri, rafturi și altele. Gama include opțiuni cu nervuri care sunt ușor de introdus și oferă o potrivire pozitivă. Aceste opțiuni sunt potrivite pentru o secțiune de perete de 1,0 până la 2,0 mm în grosime.

  • Materiale: Acrilonitril Butadien Stiren (ABS) și Polietilenă (PE)
  • Finisaj placat cu crom
  • Culori: negru și argintiu

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserții orizontale pentru tuburi dreptunghiulare

În stoc În producție

Inserțiile pentru tuburi sunt disponibile cu diferite caracteristici. Introduse la capătul tuburilor, sunt ideale pentru atașarea picioarelor de nivelare sau a roților.

Această gamă de inserții orizontale este proiectată pentru a fi introdusă în tuburi dreptunghiulare și oferă un finisaj îngrijit și ordonat aplicației.

Clienții pot alege dintre patru opțiuni care permit o varietate de configurații de îmbinare. Printre acestea se numără:

Modelul 1, are un nivel și 2 direcții.
Modelul 2, are un nivel, 2 direcții și filet în partea superioară.
Modelul 3, are un nivel, 2 direcții și filet în partea inferioară.
Modelul 4, are un nivel, 2 direcții și 2 filete.

  • Material: nailon
  • Culoare: Negru

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserții ovale striate

În stoc În producție

Inserțiile tubulare care au un design oval sunt ideale pentru a adăuga un aspect finit de înaltă calitate unei aplicații.

Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și dulap, aceste inserții sunt plasate în capetele tuburilor ovale, cum ar fi cele ale picioarelor scaunului și mesei. Sunt ideale pentru instrumente de dimensiuni populare.

Gama noastră are o serie de opțiuni care permit montarea și îndepărtarea ușoară și o fixare sigură. Sunt prezentate opțiuni cu nervuri, care asigură intrarea ușoară și o potrivire pozitivă. De asemenea, oferim opțiuni mai plăcute din punct de vedere estetic, finisate cu crom, pentru un aspect îmbunătățit.

Rezistente și durabile, veți găsi cu siguranță o inserție pentru următorul dvs. proiect.

  • Materiale: Polietilenă (PE) și acrilonitril butadienă stiren (ABS)
  • Culori: negru, natural și alb
  • Opțiunile de finisare includ: cromat, lustruit și texturat

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserții pentru tuburi rotunde

În stoc În producție

Inserțiile rotunde pentru tuburi sunt potrivite pentru protejarea și finisarea părții finale a tubului. Inserțiile cu fixare prin împingere sunt fie cu nervuri, pentru o prindere optimă, fie cu corp simplu, pentru aplicații omogene. Vă oferim o gamă de materiale și culori, care să se potrivească cerințelor aplicațiilor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserții pătrate

În stoc În producție

Inserțiile și glisierele pătrate sunt un tip de produs de finisare utilizat pentru produsele tubulare pătrate. Sunt proiectate pentru a oferi o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare și pot ajuta la prevenirea deteriorării podelelor sau a altor suprafețe, precum și la protejarea tubului de elementele externe. Folosite în mod obișnuit în diverse aplicații, inclusiv mobilier, accesorii de vânzare cu amănuntul și echipamente industriale.

Vine într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate cromate.

  • Material: LDPE, nailon, PE, ABS, butirat, HIPS, oțel, TPR
  • Culori: alb, negru, gri mijlociu, argintiu, clar, albastru, roșu, galben, maro, verde, gri închis, gri

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserții rectangulare - Ușoare

În stoc În producție

Inserțiile și glisoarele dreptunghiulare sunt ideale pentru aplicații pentru tuburi și țevi dreptunghiulare ușoare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.

Prezintă striații pentru o inserare facilă și o fixare fermă. Aceste inserții oferă protecția suprafeței și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.

  • Material: Polietilenă
  • Culoare: Negru
  • Dimensiune calibru = 1,0 până la 2,0 mm

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserții și glisiere filetate dreptunghiulare

În stoc În producție

Gama noastră de inserții filetate și glisiere oferă o varietate de opțiuni. Inserțiile sunt plasate în cavitatea de la capătul țevilor și tuburilor pentru a oferi un aspect curat și ordonat. Inserțiile oferă, de asemenea, protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.

Aceste inserții pot fi utilizate într-o gamă de aplicații standard sau grele, dar sunt utilizate în mod ideal cu picioare reglabile, glisante de înclinare și rotile.

Sunt disponibile inserții din metal și inserții din plastic cu piuliță metalică. Filetul metalic oferă o potrivire sigură și permite o ajustare bună și repetabilă a inserției. Inserțiile din plastic sunt fie dintr-o singură piesă, fie ca formă din două piese. Formele din două piese se potrivesc perfect, pentru a se potrivi în tuburi.

  • Materiale: polietilenă de înaltă densitate (HDPE), poliamidă (PA) și aluminiu.
  • Culori: negru, gri și natural

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare de palet

În stoc În producție

Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.

Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.

Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.

  • Avem disponibile opțiuni de stivuire.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare pentru bastoane şi cârje - cauciuc

În stoc În producție

Ideale pentru dimensiunile frecvente de tuburi rotunde.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Racorduri pentru tuburi

În stoc În producție

Conectoarele de tuburi sunt utilizate pentru a face o joncțiune între mai multe tuburi. Conectoarele pentru tuburi sunt împinse în tuburi și nu este necesară o fixare. Sunt disponibile diferite direcții și conexiuni cu tuburi pătrate multiple. Soluție ideală pentru a realiza un cadru de tuburi sau o rețea de tuburi.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Racorduri pentru tuburi pătrate

În stoc În producție

Conectoarele de tuburi pătrate sunt utilizate pentru a face o joncțiune între mai multe tuburi. Conectoarele pentru tuburi sunt împinse în tuburi și nu este necesară o fixare. Sunt disponibile diferite direcții și conexiuni cu tuburi pătrate multiple. Soluție ideală pentru a realiza un cadru de tuburi sau o rețea de tuburi.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

inserţii filetate rotunde

În stoc În producție

Inserțiile filetate rotunde sunt disponibile ca inserții cu fixare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură. Sunt filetate pentru fixare sigură cu șuruburi. Aceste inserții filetate oferă un punct de montare stabil și sigur pentru o gamă largă de componente de mobilier și echipamente.

Sunt utilizate în mod obișnuit în industria de producție, ambalare și construcții.

  • Material: HDPE, nailon, PA, oțel, PP, LDPE, aluminiu, PE
  • Culori: Negru; Natural; Gri;

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)
  • din 2