Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(10 Produse)
Bușoanele cu fixare prin împingere, denumite și obturatoare, sunt o opțiune versatilă pentru acoperirea unei varietăți de găuri sau diametre în timpul transportului, procesului de vopsire sau în cazul unui produs finisat. Aceste busoane din LDPE protejează manipulatorul împotriva suprafețelor dure ale găurilor proaspăt tăiate. Dopul mai poate fi utilizat pentru protejarea fileturilor interioare. În plus, bușoanele pot fi utilizate la mascarea și protejarea găurilor în timpul procesului de vopsire la temperaturi scăzute. Disponibile fie cu cap plat, fie cu cap bombat, aceste bușoane vă mai sunt oferite și într-o varietate de culori, astfel încât pot fi utilizate pentru a putea fi identificate după culoare sau pentru a se asorta esteticii unui produs finisat. Avantajul acestor bușoane este acela că sunt simplu de aplicat, printr-o simplă mișcare de împingere.
Capacele noastre fără filet sunt disponibile într-o selecție largă de dimensiuni și sunt confecționate din polietilenă albastră de joasă densitate. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală.
Capacele de capăt rotunjite standard sunt nefiletate și sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni.
Capacele rotunde standard sunt o opțiune versatilă pentru a acoperi capetele de tuburi în timpul transportului sau al procesului de vopsire sau pentru la produsele finite. Aceste capace LDPE pot fi utilizate pe tuburi, conducte sau tije. Disponibile fie în roșu, fie transparente, sunt disponibile în trei forme, de la capace scurte până la capace mai lungi. Capacele mai lungi sunt ideale în cazul aplicațiilor mai mari. Aceste capace sunt ușor de aplicat prin împingerea pe aplicație și pot fi reutilizate la îndepărtarea din aplicație.
Capacele de capăt rotunjite, din vinil, care se montează prin apăsare, sunt realizate din PVC flexibil și se pot întinde pe dimensiuni mai mari pentru o fixare solidă, fără a se rupe, despica sau sfâșia. Finisajul lucios și atractiv face ca această componentă să fie ideală în aplicații decorative. Gama noastră vă este oferită în opțiuni de culoare negru sau roșu.
Aceste capace de țeavă cu nervuri nu sunt filetate și sunt disponibile în roșu sau galben; oferim o gamă largă de dimensiuni potrivite aplicației dvs. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor sau tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală.
Capacele pentru tuburi sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală. Capacele pentru tuburi au același scop ca și capacele cu contracție termică, dar acestea nu se micșorează atunci când sunt încălzite în timpul procesului de aplicare. Sunt rezistente la radiații UV și intemperii, ceea ce le face aplicații ideale în aer liber.
Capacele-bușon conice standard sunt proiectate astfel încât o dimensiune poate proteja multiple diametre exterioare sau multiple diametre interioare. Materialul rezistent asigură protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii pe durata depozitării și transportului.
Aceste capace și bușoane conice din LDPE, pentru solicitări intense, prezintă un perete rigidizat și inele de etanșare pentru protecție maximă. Profilul conic permite folosirea acestui produs versatil pentru obturarea mai multor diametre interioare sau acoperirea mai multor diametre exterioare. Gama noastră vă este oferită fie în culoarea roșie, fie în culoarea albă.
Flanșa cu diametrul mare a acestei game de capace-bușon conice din PDPE oferă o protecție sporită și permite îndepărtarea ușoară. Proiectate pentru utilizare atât cu rol de capac, cât și cu rol de bușon, oferă o excelentă protecţie împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul transportării și depozitării Gama noastră vă este oferită în culorile albastru și roșu.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina