Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Pe bază de acrilic Bandă Spiralguard

 (10 Produse)

Listă Grilă

Bandă adezivă metalică

În stoc În producție

Banda adezivă metalică Duraco este o bandă metalică nemagnetizată concepută să atragă magneții. Aplicați partea cu adeziv pe suprafața dorită și atașați mageții pe bandă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bandă cu spumă dublu adeziv - Permanent - Dubl Kote acrilic

În stoc În producție

Dubl Kote Acrylic este o bandă versatilă dublă cu spumă, care are adeziv din acrilic pe ambele părți. Ideală pentru aplicații manuale sau automatizate. Este flexibilă, putând umple spațiile și uni suprafețele neregulate. Adezivele din acrilic sunt stabile UV și au o bună rezistență la plastifiante. Specificații: Temperatură aplicații: 65F până la 100F. Temperatura de serviciu: -aplicații de la 20F până la 175F. Afișaj, Afișaj exterior, Capace, Insule, Produse pentru împrospătarea aerului, Decorațiuni de protecție, Montaj oglinzi lejere

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bandă de izolare și etanșare - PVC de joasă densitate

În stoc În producție

Banda de izolare și etanșare din PVC de joasă densitate este o bandă cu spumă cu celule închise, care oferă o barieră excelentă împotriva umezelii și aerului, are o rezistență excelentă la acțiunea factorilor de mediu și a oxidanților, este adecvată pentru multe utilizări, are flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute și este se poate folosi în aer liber. Specificații-: Adeziv: Permanent, sensibil la presiune, pe bază de acrilic Metoda de testare: ASTM D1667 Densitate (lb/ft3): 7 Compresie Deviație: 2 psi. Compresie Set: (50%) 8 max. Temp. operare: pe bază de cauciuc: -40F până la 180F Inflamabilitate: FMVSS 302 Aplicații. Aparate HVAC. Construcții. Asamblare generală. RV/Remorcă/Camion.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bandă de izolare și etanșare - Uretan (Poron)

În stoc În producție

Banda de izolare din uretan de înaltă densitate (Poron) este un burete cu celule deschise, care prezintă caracteristici de material cu celule închise când este comprimat. Are caracteristici de deformare permanentă extrem de scăzută, absorbţie optimă a şocurilor şi eliberare de gaz redusă Adeziv: Permanent, sensibil la presiune, pe bază de cauciuc sau acrilic. Sistemul nostru de adezivi sensibili la presiune, pe bază de cauciuc, include o dublură de plastic cu rezistență mare la întindere. Metoda de testare: ASTM D3574; Densitate (lb/ft3): 15; Deformare compresie: 4 la 8 psi Set compresie: (50%) 10 max Temperatura de serviciu: Pe bază de cauciuc: -20F la 150F; Pe bază de acrilic: -20F la 190F Inflamabilitate: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Incinte electrice Uși/panouri de acces Etanșare jaluzele și guri de aerisire Instalații de iluminat unități HVAC. Electronice

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bandă de transfer - ATG Adeziv acrilic, pentru aplicare permanentă

În stoc În producție

Banda adezivă Duraco ATG TAPE se folosește cu aplicatoare ATG și permite o instalare rapidă și ușoară. Specificații: Adeziv: acrilic stabilizat pe bază de sticlă Temperatură aplicații: 65F la 100F. Temperatura de serviciu: -22F la 230F Aplicații. Postere. Indicatoare ușoare. Suporturi foto. Suporturi postere. Asamblare mapă cu buzunare. Concatenare Asamblare produs

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bandă dublă de înaltă aderență

În stoc În producție

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bandă magnetică adezivă - role

În stoc În producție

Benzile adezive magnetice sunt realizate din material magnetic flexibil acoperit pe o parte cu un adeziv permanent. Banda noastră adezivă magnetică își menține capacitatea de aderență, chiar și după o lungă perioadă de utilizare. Sunt disponibile role de bandă adezivă magnetică cu adezivi pentru utilizare în spații închise și în aer liber. Adezivul pentru utilizare în spații închise este pe bază de cauciuc și are o mare rezistență inițială la dezlipire. Adezivul pentru utilizare în aer liber este acrilic și este adecvat pentru materiale plastice flexibile sau expunerea la lumina solară.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Elemente de bandă adezivă de înaltă performanţă

În stoc În producție

Benzile adezive Duraco High Bond® sunt benzi adezive acrilice cu spumă, care corespund cerințelor unei game foarte variate de aplicații. Benzile adezive de înaltă performanță sunt rezistente la vandalism, perfecte pentru lipirea pieselor din metale diferite și au o rezistență ridicată la cicluri de temperatură. Sunt disponibile trei culori: transparent, gri și alb. Varianta transparentă este ideală pentru aplicarea pe materiale acrilice transparente sau pe sticlă transparentă. Elementele pretăiate ușurează aplicarea - doar desprindeți protecția și lipiți. Specificații: Adeziv: Adeziv acrilic permanent cu miez din burete Interval temperatură de serviciu: Transparent: -20F la 300F Alb: -20F la 240F Gri: -20F la 240F; Aplicații: Aparate: înlocuirea elementelor mecanice de fixare la aparatele de consum și comerciale. Design: Fixarea fără elemente vizibile a panourilor decorative Aparate electronice: Ecrane LCD, asamblarea aparatelor electronice portabile, rackuri Promovare evenimente: asamblare fără elemente vizibile a bannerelor și instalațiilor de afișaj HVAC: înlocuiește elementele de fixare mecanice și sudura tubulaturii în ansamblurile de condiționare a aerului

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Role bandă adezivă de înaltă performanță

În stoc În producție

Benzile adezive Duraco High Bond® sunt benzi adezive acrilice cu spumă, care corespund cerințelor unei game foarte variate de aplicații. Benzile adezive de înaltă performanță sunt rezistente la vandalism, perfecte pentru lipirea pieselor din metale diferite și au o rezistență ridicată la cicluri de temperatură. Sunt disponibile în 4 culori: transparent, alb, gri și negru. Varianta transparentă este ideală pentru aplicarea pe materiale acrilice transparente sau pe sticlă transparentă. Specificații: Adeziv: Adeziv acrilic permanent cu miez din burete Interval temperatură de serviciu: -20F la 300F Aplicații. Aparate electrice: înlocuitor pentru elementele mecanice de fixare în aparatele casnice și comerciale Design: Fixarea fără elemente vizibile a panourilor decorative Aparate electronice: Ecrane LCD, asamblarea aparatelor electronice portabile, rackuri Promovare evenimente: asamblare fără elemente vizibile a bannerelor și instalațiilor de afișaj HVAC: înlocuiește elementele de fixare mecanice și sudura tubulaturii în ansamblurile de condiționare a aerului

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Role de bandă adezivă - Bandă 8606 detașabilă de etanșare în pungă, cu strat de peliculă

În stoc În producție

8606 este o bandă de uz general pentru pungi resigilabile din polietilenă / polipropilenă, atunci când aplicarea benzii are loc în faza de fabricare a acestora. Datorită variației mari a materialelor flexibile de ambalare și a gradelor de aderență necesare, se recomandă ca banda să fie complet evaluată în toate aplicațiile înainte de utilizare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)