Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(10 Produse)
Încuietoarea ușor de montat cu sfert de rotație se fixează cu ușurință într-un decupaj de 20,2x22,2 mm, fixându-se cu ajutorul unei cleme. Adecvată pentru uși cu deschidere pe stânga sau pe dreapta. Arcul interior oferă o răsucire de 1,5 mm, putând fi utilizată cu grosimi de panou cuprinse între 0,8 și 2,0 mm.
Această încuietoare cu sfert de rotație este rezistentă la vibrații și potrivită utilizării pe stânga sau pe dreapta. Deschiderea încuietorii este posibilă doar prin împingerea și rotirea elementului de acționare cu cheia. Această gamă de încuietori cu sfert de rotație vă este oferită într-o selecție de finisaje și elemente de acționare care să se potrivească diferitelor aplicații și poate fi folosită cu decupaje de 16,5x19,0 mm.
Încuietorile cu sfert de rotație cu arc sunt ideale pentru utilizarea în dulapuri și incinte electrice. Sunt disponibile șapte stiluri de cap și șase game de prindere, precum și două opțiuni de material (oțel inoxidabil și aliaj de zinc turnat sub presiune), cu finisaje la alegere. Produsul are o serie de variații.
Încuietorile cu camă cu compresie fixă au grad de protecție IP65 și sunt din zinc turnat sub presiune și vopsite electrostatic în negru. Compresia este de 6 mm. Când cheia este rotită la 90, cama se roteşte în poziţia de blocare. Când cheia este rotită la 180, cama se roteşte în poziţia de fixare. Încuietoarea oferă o bună compresie și izolare sonoră, fiind disponibile diverse tipuri de capete și mânere.
Încuietorile cu camă cu compresie ajustabilă au grad de protecție IP65 și sunt din zinc turnat sub presiune și cromate sau vopsite electrostatic în negru. Compresia obținută este de 6 mm și sunt disponibile 3 versiuni de camă: plată, decalată sau de adâncime. Cama poate fi montată în poziție normală sau inversată iar încuietoarea oferă o bună compresie și izolare sonoră. Cele două dimensiuni de fixare disponibile sunt 20.2 mm x 22.2 mm şi 19.2 mm x 22.2 mm
Încuietori cu compresie cu mâner în T, fixe și ajustabile, care sunt prevăzute cu compresie prestabilită de până la 6 mm. Ideale pentru dulapuri ce necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații.
Încuietorile sunt acționate manual, cu modele de blocare (închizătoare din oțel inoxidabil CH 751) și fără blocare (fără cilindru). Fiecare lacăt este oferit cu două chei. Încuietorile sunt oferite și cu garnitură de etanșare din cauciuc. Camele sunt vândute separat.
Încuietorile ajustabile funcționează cu came cu sfert de rotație și o gamă largă de sisteme de prindere cu piuliță reglabilă.
Încuietorile cu sfert de rotație cu arc sunt fabricate din poliamidă, care este 30% armată cu fibră de sticlă. Este o alternativă ușoară la gama noastră de încuietori cu sfert de rotație din aliaj de zinc turnat sub presiune.
Gama oferă o serie de opțiuni de blocare, cu tipuri de capete, printre care cap dublu de 5 mm, pătrat de 8 mm, triunghiular de 8 mm și cu fante.
Încuietorile sunt furnizate cu piuliță de fixare metalică. Piulița de fixare din plastic trebuie achiziționată separat.
Încuietorile pentru capace sunt utilizate cel mai frecvent în cazul panourilor groase, cum ar fi panouri izolate și uși groase. Sunt furnizate cu un cap dublu de 5 mm și o garnitură de etanșare din cauciuc.
Încuietorile miniaturale cu arc, cu sfert de rotație, sunt disponibile cu o gamă largă de tipuri de capete, adâncimi de prindere și tipuri de prindere, putând fi utilizate într-o multitudine de aplicații. Tipul 1 este acționat cu arc și realizat din aliaj de zinc turnat sub presiune, având o mare rezistență mecanică.
Încuietorile miniaturale cu camă cu compresie ajustabilă au grad de protecție IP65 și sunt realizate din zinc turnat sub presiune. Compresia obținută este de 4 mm, iar încuietorile sunt furnizate cu garnitură de etanșare. Permit ajustarea simplă a adâncimii de prindere și sunt ideale pentru aplicații în care spațiul disponibil este limitat. Cheile compatibile sunt comercializate separat.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina