Meniu Caută

Tuburi pentru cablu

În stoc

Sortiment káblových vedení bol vyvinutý a testovaný podľa najnáročnejších noriem kvality a získal certifikáty kvality a zhody na celom svete. Sortiment podporuje plastové potrubné systémy a príslušenstvo. Plastové potrubie je vysoko flexibilné a má vysokú únavovú životnosť. Jeho vysoká rázová húževnatosť napomáha jeho regeneračnej schopnosti pri rozdrvení. Typické aplikácie pre tento typ vedenia zahŕňajú všeobecné továrenské zapojenie a pripojenia k strojom. Dodáva sa v rôznych materiáloch v závislosti od vašich požiadaviek.

Cod Serie: SR1734

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
51 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Material Diametru interior Diametru minim tub compatibil Diametru exterior Cumpără
7,8038 RON - 7,8038 RON 50 În stoc
37.0 mm
Negru
PA
19,1009 RON - 22,7031 RON 3 În stoc
49.0 mm
Negru
PA
15.2 mm
21.0 mm
23.0 mm
127,8865 RON - 196,9452 RON 108 În stoc
80.0 mm
Negru
PA
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
22,2644 RON - 26,4648 RON 75 În stoc
52.0 mm
Negru
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
59,6685 RON - 65,6353 RON 190 În stoc
47.0 mm
Negru
PA
15.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
94,8142 RON - 146,0138 RON 40 În stoc
80.0 mm
Negru
PA
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
49,3674 RON - 135,5809 RON 15 În stoc
90.0 mm
Negru
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
102,3857 RON - 102,3857 RON 1480 În stoc
54.0 mm
Negru
PA
20.2 mm
25.0 mm
28.0 mm
5,1067 RON - 5,1067 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 m
Negru
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
11,8838 RON - 11,8838 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 m
Negru
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
6,1628 RON - 6,4182 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 m
Negru
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
4,7918 RON - 4,7918 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 m
Negru
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
21,7722 RON - 22,2686 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 m
Negru
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
2,9572 RON - 4,8739 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 m
Negru
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
5,3137 RON - 5,5351 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 m
Negru
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1 050,6848 RON - 1 098,1514 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 m
Oțel
Oțel
28.1 mm
32.0 mm
1 589,5387 RON - 1 589,5387 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 m
Negru
Oțel
28.1 mm
32.0 mm
7,3756 RON - 7,6592 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 m
Negru
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
7,8723 RON - 7,8723 RON 50 În stoc
50.0 m
Negru
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
31,7163 RON - 31,7163 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 m
Negru
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
  • din 3
Conductă M12x1.5 Drept PA Negru

10336199

Interval de preț
7,8038 RON - 7,8038 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Material
    PA
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Conductă M21 Drept PA Negru

10276877

Interval de preț
22,7031 RON - 19,1009 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Material
    PA
  • Diametru minim tub compatibil
    21.0 mm
  • Diametru interior
    15.2 mm
Tuburi pentru cablu Cot 90° M20 Negru PA

10276846

Interval de preț
196,9452 RON - 127,8865 RON

Niveluri de stoc
108 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Material
    PA
  • Diametru minim tub compatibil
    20.0 mm
  • Diametru interior
    15.0 mm
Conductă M25 Drept PA Negru

10276907

Interval de preț
26,4648 RON - 22,2644 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Material
    PA
  • Diametru minim tub compatibil
    25.0 mm
  • Diametru interior
    20.0 mm
Conductă M20 Drept PA Negru

10276839

Interval de preț
65,6353 RON - 59,6685 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Material
    PA
  • Diametru minim tub compatibil
    20.0 mm
  • Diametru interior
    15.2 mm
Tuburi pentru cablu Cot 90° M21 Negru PA

10276884

Interval de preț
146,0138 RON - 94,8142 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Material
    PA
  • Diametru minim tub compatibil
    21.0 mm
  • Diametru interior
    15.0 mm
Tuburi pentru cablu Cot 90° M25 Negru PA

10276914

Interval de preț
135,5809 RON - 49,3674 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Material
    PA
  • Diametru minim tub compatibil
    25.0 mm
  • Diametru interior
    20.0 mm
Conductă M28 Drept PA Negru

10435250

Interval de preț
102,3857 RON - 102,3857 RON

Niveluri de stoc
1480 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Material
    PA
  • Diametru minim tub compatibil
    25.0 mm
  • Diametru interior
    20.2 mm
Corrugated Tube PA Negru 50.0 m

10153628

Interval de preț
7,8723 RON - 7,8723 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Nedivizat
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Material
    PA
  • Diametru minim tub compatibil
    17.2 mm