Meniu Caută

Tije de acţionare cu mâner sferic

În stoc

Axurile cu mâner sferic sunt realizate din oțel și sunt lustruite, fiind finisate cu oxid negru. Mânerul în formă de T este realizat din plastic negru cu inserții de alamă, fiind ideal pentru folosirea la utilaje care necesită modificarea raporturilor de transmisie prin intermediul unui punct de pivotare.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru arbore Dimensiune filet Lungime totală Material ax Cumpără
50,8433 RON - 50,8433 RON În producție
8.1 mm
M6 x 1.0
109.0 mm
Oțel
62,6517 RON - 62,6517 RON În producție
12.0 mm
M10 x 1.5
114.0 mm
Oțel
47,7844 RON - 47,7844 RON În producție
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Oțel
44,9747 RON - 44,9747 RON În producție
10.0 mm
M8 x 1.25
111.0 mm
Oțel
68,9718 RON - 68,9718 RON 4 În stoc
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Oțel
101,1949 RON - 101,1949 RON În producție
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Oțel
47,2254 RON - 47,2254 RON În producție
8.1 mm
M6 x 1.0
72.0 mm
Oțel
56,8457 RON - 56,8457 RON În producție
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Oțel
90,1387 RON - 90,1387 RON În producție
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Oțel
116,1792 RON - 116,1792 RON În producție
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Oțel
52,1157 RON - 52,1157 RON În producție
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Oțel
74,2344 RON - 74,2344 RON În producție
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Oțel
66,1709 RON - 66,1709 RON În producție
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Oțel
29,2818 RON - 29,2818 RON În producție
8.0 mm
M6
100.0 mm
Oțel inoxidabil
34,858 RON - 34,858 RON În producție
10.0 mm
M8
125.0 mm
Oțel inoxidabil
38,8911 RON - 38,8911 RON În producție
12.0 mm
M10
100.0 mm
Oțel inoxidabil
57,1761 RON - 57,1761 RON În producție
14.0 mm
M12
160.0 mm
Oțel inoxidabil
21,0731 RON - 21,0731 RON În producție
8.0 mm
M6
80.0 mm
Oțel
22,1623 RON - 22,1623 RON În producție
10.0 mm
M8
100.0 mm
Oțel
28,2054 RON - 28,2054 RON În producție
8.0 mm
M6
80.0 mm
Oțel inoxidabil
  • din 2
Manetă de acţionare 109.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Oțel

10322031

Interval de preț
50,8433 RON - 50,8433 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    109.0 mm
  • Diametru arbore
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 114.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Oțel

10322222

Interval de preț
62,6517 RON - 62,6517 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    114.0 mm
  • Diametru arbore
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.5
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Oțel

10322260

Interval de preț
47,7844 RON - 47,7844 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    89.0 mm
  • Diametru arbore
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 111.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Oțel

10640951

Interval de preț
44,9747 RON - 44,9747 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    111.0 mm
  • Diametru arbore
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 1.25
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Oțel

10322246

Interval de preț
68,9718 RON - 68,9718 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    174.0 mm
  • Diametru arbore
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.5
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Oțel

10322277

Interval de preț
101,1949 RON - 101,1949 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    216.0 mm
  • Diametru arbore
    14.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.75
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 72.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Oțel

10322024

Interval de preț
47,2254 RON - 47,2254 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    72.0 mm
  • Diametru arbore
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Oțel

10322215

Interval de preț
56,8457 RON - 56,8457 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    136.0 mm
  • Diametru arbore
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 1.25
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Oțel

10322253

Interval de preț
90,1387 RON - 90,1387 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    141.0 mm
  • Diametru arbore
    14.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.75
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Oțel

10322284

Interval de preț
116,1792 RON - 116,1792 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    268.0 mm
  • Diametru arbore
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M14 x 2.0
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Oțel

10322086

Interval de preț
52,1157 RON - 52,1157 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    91.0 mm
  • Diametru arbore
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 1.25
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Oțel

10322239

Interval de preț
74,2344 RON - 74,2344 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    139.0 mm
  • Diametru arbore
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.5
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Oțel

10641767

Interval de preț
66,1709 RON - 66,1709 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    176.0 mm
  • Diametru arbore
    14.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.75
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 100.0 mm M6 8.0 mm Oțel inoxidabil

10498941

Interval de preț
29,2818 RON - 29,2818 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Diametru arbore
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 125.0 mm M8 10.0 mm Oțel inoxidabil

10498668

Interval de preț
34,858 RON - 34,858 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    125.0 mm
  • Diametru arbore
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 100.0 mm M10 12.0 mm Oțel inoxidabil

10498743

Interval de preț
38,8911 RON - 38,8911 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Diametru arbore
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 160.0 mm M12 14.0 mm Oțel inoxidabil

10498903

Interval de preț
57,1761 RON - 57,1761 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    160.0 mm
  • Diametru arbore
    14.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Culoare
    Natural
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 80.0 mm M6 8.0 mm Oțel

10499016

Interval de preț
21,0731 RON - 21,0731 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Diametru arbore
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 100.0 mm M8 10.0 mm Oțel

10498637

Interval de preț
22,1623 RON - 22,1623 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Diametru arbore
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 80.0 mm M6 8.0 mm Oțel inoxidabil

10499009

Interval de preț
28,2054 RON - 28,2054 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Diametru arbore
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 125.0 mm M10 12.0 mm Oțel

10498798

Interval de preț
27,583 RON - 27,583 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    125.0 mm
  • Diametru arbore
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 100.0 mm M8 10.0 mm Oțel inoxidabil

10498620

Interval de preț
33,1592 RON - 33,1592 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Diametru arbore
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 80.0 mm M8 10.0 mm Oțel

10498712

Interval de preț
21,5399 RON - 21,5399 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Diametru arbore
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 125.0 mm M12 14.0 mm Oțel

10498873

Interval de preț
33,3149 RON - 33,3149 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    125.0 mm
  • Diametru arbore
    14.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Culoare
    Natural
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 125.0 mm M10 12.0 mm Oțel inoxidabil

10498781

Interval de preț
39,358 RON - 39,358 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    125.0 mm
  • Diametru arbore
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 125.0 mm M12 14.0 mm Oțel inoxidabil

10498866

Interval de preț
51,5998 RON - 51,5998 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    125.0 mm
  • Diametru arbore
    14.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Culoare
    Natural
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare Natural

10498958

Interval de preț
21,3843 RON - 21,3843 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Diametru arbore
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 125.0 mm M8 10.0 mm Oțel

10498675

Interval de preț
23,0831 RON - 23,0831 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    125.0 mm
  • Diametru arbore
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 80.0 mm M8 10.0 mm Oțel inoxidabil

10498705

Interval de preț
31,7587 RON - 31,7587 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Diametru arbore
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 160.0 mm M10 12.0 mm Oțel inoxidabil

10498828

Interval de preț
67,1779 RON - 67,1779 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    160.0 mm
  • Diametru arbore
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 72.0 mm M6 8.0 mm Oțel

10498972

Interval de preț
20,6062 RON - 20,6062 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    72.0 mm
  • Diametru arbore
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 100.0 mm M10 12.0 mm Oțel

10498750

Interval de preț
27,1161 RON - 27,1161 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Diametru arbore
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 174.0 mm M10 12.0 mm Oțel

10498835

Interval de preț
28,3611 RON - 28,3611 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    174.0 mm
  • Diametru arbore
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 72.0 mm M6 8.0 mm Oțel inoxidabil

10498965

Interval de preț
27,4273 RON - 27,4273 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    72.0 mm
  • Diametru arbore
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Stil mâner
    Mâner sferic
Manetă de acţionare 178.1 mm M14 x 2.0 16.0 mm Oțel

10635858

Interval de preț
77,6517 RON - 77,6517 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    178.1 mm
  • Diametru arbore
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M14 x 2.0
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Mâner sferic