Meniu Caută

Manetă de acţionare 80.0 mm M8 10.0 mm Oțel

Long Oval Knob Gear Lever has a 10.0 mm diameter steel shaft with M8 threads for use on machinery or similar applications.
Numărul piesei Essentra:

10498712

Numărul piesei producătorului:

1504424

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 80.0 mm
Diametru arbore 10.0 mm
Dimensiune filet M8
Culoare Natural
Stil mâner Mâner sferic
Cod Vamal 8487905990
Material ax Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne