Meniu Caută

Telescoape cu gaz - Forță ajustabilă

În stoc

Plynové vzpery s nastaviteľnou silou našli široké uplatnenie v lekárskych a laboratórnych zariadeniach, nábytkárskom, automobilovom odvetví a priemyselných zariadeniach na otváranie, zatváranie, nakláňanie a tlmenie. Tieto vzpery umožňujú prispôsobenie presne podľa potreby bez dodatočných výpočtov, len je potrebné vypustenie plynu podľa požadovanej špecifikácie.

Cod Serie: SR5487

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
53 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime extinsă Diametru tijă Material Lungime cursă Forță maximă Cumpără
281,4871 RON - 392,0556 RON 17 În stoc
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
348,3675 RON - 485,2365 RON 10 În stoc
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
501,1866 RON - 698,0769 RON 11 În stoc
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
372,2995 RON - 518,5741 RON 5 În stoc
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
550,3372 RON - 777,4163 RON Solicitați termenul de livrare aici
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
1 În stoc
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Solicitați termenul de livrare aici
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
3 În stoc
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
1 În stoc
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
Solicitați termenul de livrare aici
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
288,5242 RON - 401,8584 RON 19 În stoc
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
295,5751 RON - 411,7022 RON 9 În stoc
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
2 În stoc
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
1 561,8834 RON - 1 561,8834 RON Solicitați termenul de livrare aici
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Solicitați termenul de livrare aici
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
Solicitați termenul de livrare aici
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Solicitați termenul de livrare aici
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
255,8711 RON - 255,8711 RON 6 În stoc
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
296,4376 RON - 412,8796 RON Solicitați termenul de livrare aici
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
  • din 3
Amortizor cu gaz ajustabil 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Interval de preț
392,0556 RON - 281,4871 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    364.0 mm
  • Lungime cursă
    150.0 mm
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Accesorii incluse
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 100.0 mm 245.0 mm

10202913

Interval de preț
485,2365 RON - 348,3675 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    245.0 mm
  • Lungime cursă
    100.0 mm
  • Diametru tijă
    10.0 mm
  • Accesorii incluse
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 300.0 mm 680.0 mm

10202951

Interval de preț
698,0769 RON - 501,1866 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    680.0 mm
  • Lungime cursă
    300.0 mm
  • Diametru tijă
    14.0 mm
  • Accesorii incluse
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 300.0 mm 645.0 mm

10202937

Interval de preț
518,5741 RON - 372,2995 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    645.0 mm
  • Lungime cursă
    300.0 mm
  • Diametru tijă
    10.0 mm
  • Accesorii incluse
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Forță reglabilă
  • Lungime extinsă
    160.0 mm
  • Lungime cursă
    60.0 mm
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5 x 0.8
Amortizor cu gaz ajustabil 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Forță reglabilă
  • Lungime extinsă
    664.0 mm
  • Lungime cursă
    300.0 mm
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
Amortizor cu gaz ajustabil 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10203200


Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Forță reglabilă
  • Lungime extinsă
    645.0 mm
  • Lungime cursă
    300.0 mm
  • Diametru tijă
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 1.25
Amortizor cu gaz ajustabil 150.0 mm 340.0 mm

10202845

Interval de preț
401,8584 RON - 288,5242 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    340.0 mm
  • Lungime cursă
    150.0 mm
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Accesorii incluse
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 200.0 mm 464.0 mm

10202883

Interval de preț
411,7022 RON - 295,5751 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    464.0 mm
  • Lungime cursă
    200.0 mm
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Accesorii incluse
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material tijă
    Oțel
Amortizor cu gaz ajustabil 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203132


Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Forță reglabilă
  • Lungime extinsă
    464.0 mm
  • Lungime cursă
    200.0 mm
  • Diametru tijă
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
Amortizor cu gaz ajustabil 200.0 mm 440.0 mm

10202852

Interval de preț
255,8711 RON - 255,8711 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    440.0 mm
  • Lungime cursă
    200.0 mm
  • Diametru tijă
    6.0 mm
  • Accesorii incluse
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material tijă
    Oțel