Plynové vzpery s nastaviteľnou silou našli široké uplatnenie v lekárskych a laboratórnych zariadeniach, nábytkárskom, automobilovom odvetví a priemyselných zariadeniach na otváranie, zatváranie, nakláňanie a tlmenie. Tieto vzpery umožňujú prispôsobenie presne podľa potreby bez dodatočných výpočtov, len je potrebné vypustenie plynu podľa požadovanej špecifikácie.
Cod Serie: SR5487
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime extinsă | Diametru tijă | Material | Lungime cursă | Forță maximă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612,9325 RON - 612,9325 RON | 14 În stoc |
4.528 in
115.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 344,7395 RON - 480,1708 RON | 50 În stoc |
21.457 in
545.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
||
| 281,4871 RON - 392,0556 RON | 17 În stoc |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 348,3675 RON - 485,2365 RON | 10 În stoc |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 755,9351 RON - 755,9351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.78 in
350.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 501,1866 RON - 698,0769 RON | 11 În stoc |
26.772 in
680.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
||
| 6 În stoc |
9.843 in
250.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| 643,573 RON - 643,573 RON | 5 În stoc |
8.268 in
210.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
||
| 684,4406 RON - 684,4406 RON | 1 În stoc |
14.567 in
370.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
||
| 10202944 | 491,5618 RON - 684,6734 RON | 6 În stoc |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
|
| 766,1622 RON - 766,1622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.717 in
450.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.693 in
170.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| 694,6542 RON - 694,6542 RON | 5 În stoc |
16.142 in
410.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
||
| 664,00 RON - 664,00 RON | 3 În stoc |
11.417 in
290.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| 1 În stoc |
25.394 in
645.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 3 În stoc |
26.142 in
664.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina