Meniu Caută

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus - PEEK

În producție

Șuruburile cu cap ventilat, fabricate din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Prezintă un miez gol sau o gură de aerisire care permite gazului sau lichidului prins să iasă, ceea ce le face ideale pentru aplicații în vid.

Șuruburile își mențin integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C, ceea ce le face ideale pentru utilizare în industria medicală, electronică și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR2012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 d3 Cumpără
34,8377 RON - 38,7086 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
30.0
1.8
26,3314 RON - 29,2572 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
20.0
1.6
29,203 RON - 32,4478 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
15.0
1.8
20,3175 RON - 22,575 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
12.0
1.3
22,8097 RON - 25,3442 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
10.0
1.6
26,5482 RON - 29,498 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
15.0
1.8
29,203 RON - 32,4478 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
25.0
1.8
29,6364 RON - 32,9294 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
25.0
1.3
23,6224 RON - 26,2472 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
20.0
1.0
21,5636 RON - 23,9596 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
15.0
1.0
18,2586 RON - 20,2874 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
10.0
1.0
16,1456 RON - 17,9396 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
6.0
1.0
20,7509 RON - 23,0566 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
8.0
1.6
27,5776 RON - 30,6418 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
20.0
1.8
18,0419 RON - 20,0466 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
8.0
1.3
25,898 RON - 28,7756 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
20.0
1.3
23,189 RON - 25,7656 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
15.0
1.3
22,8097 RON - 25,3442 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
20.0
1.0
19,288 RON - 21,4312 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
12.0
1.0
17,175 RON - 19,0834 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
8.0
1.0
  • din 2