Meniu Caută

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus - PEEK

În producție

Șuruburile cu cap ventilat, fabricate din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Prezintă un miez gol sau o gură de aerisire care permite gazului sau lichidului prins să iasă, ceea ce le face ideale pentru aplicații în vid.

Șuruburile își mențin integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C, ceea ce le face ideale pentru utilizare în industria medicală, electronică și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR2012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 d3 Cumpără
19,7702 RON - 21,9669 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
12.0
1.0
23,38 RON - 25,9778 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
10.0
1.6
27,2119 RON - 30,2354 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
15.0
1.8
17,6044 RON - 19,5604 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
8.0
1.0
16,5492 RON - 18,388 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
6.0
1.0
30,3773 RON - 33,7526 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
25.0
1.3
19,326 RON - 21,4733 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
10.0
1.3
25,4903 RON - 28,3225 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
15.0
1.6
17,8265 RON - 19,8073 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
8.0
1.0
29,933 RON - 33,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
15.0
1.8
26,9897 RON - 29,9886 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
20.0
1.6
28,267 RON - 31,4078 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
20.0
1.8
23,7687 RON - 26,4097 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
15.0
1.3
21,2697 RON - 23,633 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
8.0
1.6
29,933 RON - 33,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
20.0
1.8
29,933 RON - 33,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
25.0
1.8
25,9346 RON - 28,8162 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
10.0
1.8
28,8779 RON - 32,0866 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
25.0
1.6
20,8254 RON - 23,1393 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
12.0
1.3
33,9871 RON - 37,7634 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
30.0
1.3
  • din 2