Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
589 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,6904 RON - 0,6904 RON 11000 În stoc
1.3 mm
M8
Natural
Nailon
30.0 mm
Acționare cu fante
4,2801 RON - 4,2801 RON 600 În stoc
1.3 mm
M8
Natural
Nailon
80.0 mm
Acționare cu fante
2,119 RON - 2,119 RON 8 În stoc
1.5 mm
M10
Natural
Nailon
80.0 mm
Acționare cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Natural
Oțel inoxidabil
6.0 mm
Acționare în stea
Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Natural
Oțel inoxidabil
10.0 mm
Acționare în stea
4,7993 RON - 10,567 RON 100 În stoc
M4
Maro deschis
PEEK
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,1992 RON - 0,2764 RON 420 În stoc
M3
Natural
Oțel moale
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,2414 RON - 0,3367 RON 1000 În stoc
M3
Natural
Oțel moale
16.0 mm
Acționare încrucișată
20,1939 RON - 25,1054 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PEEK
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,2442 RON - 0,341 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Oțel moale
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,3718 RON - 0,5893 RON 250 În stoc
M4
Natural
Oțel moale
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,4518 RON - 0,6273 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
Oțel moale
12.0 mm
Acționare încrucișată
12,1527 RON - 24,8529 RON 20 În stoc
M5
Maro deschis
PEEK
16.0 mm
Acționare încrucișată
7,5779 RON - 14,4122 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
20.0 mm
Acționare încrucișată
3,4381 RON - 7,5498 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
8.0 mm
Acționare încrucișată
4,7993 RON - 10,567 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
10.0 mm
Acționare încrucișată
12,1527 RON - 24,8529 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PEEK
12.0 mm
Acționare încrucișată
12,1527 RON - 24,8529 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PEEK
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,261 RON - 0,3648 RON 1000 În stoc
M4
Natural
Oțel moale
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,2442 RON - 0,341 RON 1200 În stoc
M3
Natural
Oțel moale
8.0 mm
Acționare încrucișată
  • din 30
Șurub Acționare cu fante M8 30.0 mm Nailon Natural

10052853

Interval de preț
0,6904 RON - 0,6904 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    4.8 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru pas
    1.3 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
Șurub Acționare cu fante M8 80.0 mm Nailon Natural

10179284

Interval de preț
4,2801 RON - 4,2801 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    4.8 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru pas
    1.3 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
Șurub Acționare cu fante M10 80.0 mm Nailon Natural

10052914

Interval de preț
2,119 RON - 2,119 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru pas
    1.5 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M4 8.0 mm PEEK Maro deschis

10219720

Interval de preț
10,567 RON - 4,7993 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M3 6.0 mm Oțel moale Natural

10238264

Interval de preț
0,2764 RON - 0,1992 RON

Niveluri de stoc
420 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.6 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M3 16.0 mm Oțel moale Natural

10238301

Interval de preț
0,3367 RON - 0,2414 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.6 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M4 20.0 mm Oțel moale Natural

10238387

Interval de preț
0,5893 RON - 0,3718 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M5 16.0 mm PEEK Maro deschis

10219812

Interval de preț
24,8529 RON - 12,1527 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M4 10.0 mm Oțel moale Natural

10238356

Interval de preț
0,3648 RON - 0,261 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M3 8.0 mm Oțel moale Natural

10238271

Interval de preț
0,341 RON - 0,2442 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.6 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit