Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7549 RON - 1,0455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6666 RON - 0,9233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5093 RON - 0,7044 RON | 1000 În stoc |
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5767 RON - 0,7984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,7549 RON - 1,0455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5501 RON - 0,7634 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5093 RON - 0,7044 RON | 1000 În stoc |
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5543 RON - 0,7676 RON | 150 În stoc |
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,8139 RON - 1,1254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,7549 RON - 1,0455 RON | 2225 În stoc |
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,7549 RON - 1,0455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6904 RON - 0,957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6904 RON - 0,957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1716 RON - 0,2119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2 x 0.4
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,1654 RON - 0,2042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1728 RON - 0,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1646 RON - 0,2033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 2,6663 RON - 5,2203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 3,5504 RON - 6,2588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1716 RON - 0,2119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm