Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3494 RON - 0,3494 RON | 1297 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7451 RON - 0,7451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,369 RON - 0,369 RON | 11000 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3382 RON - 0,3382 RON | 6000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2175 RON - 0,2175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2062 RON - 0,2062 RON | 8380 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,355 RON - 0,355 RON | 200 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3382 RON - 0,3382 RON | 3090 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3424 RON - 0,3424 RON | 17000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3901 RON - 0,3901 RON | 780 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3437 RON - 0,3437 RON | 14000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2049 RON - 0,2049 RON | 16458 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,355 RON - 0,355 RON | 17 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6006 RON - 0,6006 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3775 RON - 0,3775 RON | 730 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5191 RON - 0,5191 RON | 17420 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5781 RON - 0,5781 RON | 12800 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5796 RON - 0,5796 RON | 3000 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3887 RON - 0,3887 RON | 24800 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4238 RON - 0,4238 RON | 22465 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.256 in
6.5 mm
|
Acționare cu fante