Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5136 RON - 0,5136 RON | 200 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3705 RON - 0,3705 RON | 18000 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,529 RON - 0,529 RON | 18074 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5838 RON - 0,5838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4687 RON - 0,4687 RON | 23000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,362 RON - 0,362 RON | 21650 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4995 RON - 0,4995 RON | 800 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4953 RON - 0,4953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7549 RON - 0,7549 RON | 2000 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4433 RON - 0,4433 RON | 3000 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4953 RON - 0,4953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5838 RON - 0,5838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5838 RON - 0,5838 RON | 600 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9683 RON - 0,9683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6707 RON - 0,6707 RON | 1000 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 3,2311 RON - 3,2311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,8672 RON - 0,8672 RON | 10500 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3227 RON - 0,3227 RON | 17000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7577 RON - 0,7577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5346 RON - 0,5346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante