Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3312 RON - 0,3312 RON | 14000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3634 RON - 0,3634 RON | 25000 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3564 RON - 0,3564 RON | 27000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3437 RON - 0,3437 RON | 17000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4125 RON - 0,4125 RON | 25000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4995 RON - 0,4995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,362 RON - 0,362 RON | 4000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3901 RON - 0,3901 RON | 150 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3494 RON - 0,3494 RON | 3100 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4757 RON - 0,4757 RON | 4000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,369 RON - 0,369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3382 RON - 0,3382 RON | 24000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,776 RON - 0,776 RON | 3000 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5585 RON - 0,5585 RON | 20042 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,898 RON - 0,898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1739 RON - 0,1739 RON | 3000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3382 RON - 0,3382 RON | 6648 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3452 RON - 0,3452 RON | 18575 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4392 RON - 0,4392 RON | 21000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2427 RON - 0,2427 RON | 14000 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante