Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,157 RON - 1,4284 RON | 1500 În stoc |
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 1,3849 RON - 1,7097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 0,2645 RON - 0,3266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 1,3064 RON - 1,6129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 0,967 RON - 1,1938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,3522 RON - 0,4349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1757 RON - 0,2169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#8-32
|
Natural
|
Nailon
|
0.438 in
11.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2239 RON - 0,2764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,1654 RON - 0,2042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,2735 RON - 0,3377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,2239 RON - 0,2764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2665 RON - 0,329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,2283 RON - 0,2819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,2059 RON - 0,2542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,3075 RON - 0,3796 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,3239 RON - 0,3998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,3253 RON - 0,4017 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,203 RON - 0,2506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,4836 RON - 0,597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm