Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
589 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,529 RON - 0,8392 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Nailon
8.0 mm
Acționare cu fante
0,7788 RON - 1,4173 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Nailon
20.0 mm
Acționare cu fante
1,1184 RON - 2,0348 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Nailon
40.0 mm
Acționare cu fante
0,8392 RON - 1,1619 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
Nailon
30.0 mm
Acționare cu fante
0,5613 RON - 1,0258 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Nailon
12.0 mm
Acționare cu fante
0,7465 RON - 1,3626 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Nailon
25.0 mm
Acționare cu fante
0,9865 RON - 1,7962 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Nailon
60.0 mm
Acționare cu fante
1,5436 RON - 2,5119 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
Nailon
20.0 mm
Acționare cu fante
1,0314 RON - 1,8944 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
Nailon
10.0 mm
Acționare cu fante
1,5576 RON - 2,554 RON 1000 În stoc
M8
Natural
Nailon
30.0 mm
Acționare cu fante
0,529 RON - 0,7395 RON 250 În stoc
M4
Natural
Nailon
16.0 mm
Acționare cu fante
0,4645 RON - 0,6454 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
Nailon
8.0 mm
Acționare cu fante
5,5428 RON - 6,3404 RON Solicitați termenul de livrare aici
M1.4
Natural
Reny
4.0 mm
Acționare încrucișată
5,5428 RON - 6,3404 RON Solicitați termenul de livrare aici
M1.6
Natural
Reny
3.0 mm
Acționare încrucișată
5,5428 RON - 6,3404 RON Solicitați termenul de livrare aici
M1.2
Natural
Reny
2.0 mm
Acționare încrucișată
5,5428 RON - 6,3404 RON Solicitați termenul de livrare aici
M1.4
Natural
Reny
3.0 mm
Acționare încrucișată
5,9549 RON - 6,779 RON Solicitați termenul de livrare aici
M1.4
Natural
Reny
6.0 mm
Acționare încrucișată
12,9599 RON - 33,624 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
M1.4
Maro deschis
PEEK
2.5 mm
Acționare încrucișată
5,5428 RON - 6,3404 RON Solicitați termenul de livrare aici
M1.4
Natural
Reny
2.0 mm
Acționare încrucișată
5,5428 RON - 6,3404 RON Solicitați termenul de livrare aici
M1.6
Natural
Reny
2.0 mm
Acționare încrucișată
  • din 30
Șurub Acționare cu fante M8 30.0 mm Nailon Natural

10326213

Interval de preț
2,554 RON - 1,5576 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    4.8 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare cu fante M4 16.0 mm Nailon Natural

10325834

Interval de preț
0,7395 RON - 0,529 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit