Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
589 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,1872 RON - 0,2312 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
Natural
Nailon
25.0 mm
0,1849 RON - 0,2283 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
Natural
Nailon
16.0 mm
0,3568 RON - 0,4405 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
Natural
Nailon
10.0 mm
0,2567 RON - 0,3169 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
Natural
Nailon
35.0 mm
0,1814 RON - 0,224 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
Natural
Nailon
6.0 mm
0,3239 RON - 0,3998 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Natural
Nailon
20.0 mm
0,2567 RON - 0,317 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
Natural
Nailon
30.0 mm
1,1137 RON - 1,3749 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon
30.0 mm
0,2114 RON - 0,261 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
Natural
Nailon
10.0 mm
0,9935 RON - 1,2265 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon
16.0 mm
0,9474 RON - 1,1697 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
Natural
Nailon
25.0 mm
0,2179 RON - 0,269 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
Natural
Nailon
6.0 mm
0,1849 RON - 0,2283 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
Natural
Nailon
16.0 mm
0,288 RON - 0,3556 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
Natural
Nailon
30.0 mm
0,32 RON - 0,395 RON 1000 În stoc
M6 x 1.0
Natural
Nailon
16.0 mm
0,3379 RON - 0,4172 RON 500 În stoc
M6 x 1.0
Natural
Nailon
40.0 mm
0,2123 RON - 0,262 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10-32
Natural
Nailon
6.4 mm
Acționare cu fante
0,7749 RON - 0,9568 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Natural
Nailon
70.0 mm
1,0696 RON - 1,3205 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon
25.0 mm
0,1841 RON - 0,2274 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
Natural
Nailon
12.0 mm
  • din 30
Șurub M6 x 1.0 16.0 mm Nailon Natural

10399446

Interval de preț
0,395 RON - 0,32 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.6 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material
    Nailon
Șurub M6 x 1.0 40.0 mm Nailon Natural

10399644

Interval de preț
0,4172 RON - 0,3379 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    4.6 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material
    Nailon