Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,456 RON - 0,6384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5038 RON - 0,7999 RON | 50 În stoc |
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4448 RON - 0,703 RON | 750 În stoc |
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5262 RON - 0,8364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4925 RON - 0,6862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4995 RON - 0,6974 RON | 3638 În stoc |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6974 RON - 1,2714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5051 RON - 0,7044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5528 RON - 0,7717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5725 RON - 0,797 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6511 RON - 0,9009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5473 RON - 1,0791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,1788 RON - 2,1611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,1451 RON - 2,091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,4735 RON - 2,3997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 3,9574 RON - 11,5914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5051 RON - 0,7044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6062 RON - 0,7858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4799 RON - 0,6707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7437 RON - 1,03 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina