Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7016 RON - 1,2826 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,03 RON - 1,8804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,3107 RON - 2,3997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 3,6627 RON - 10,7355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 4,9116 RON - 12,4194 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Natural
|
Nailon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,4594 RON - 2,3856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 12,9599 RON - 33,624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.071 in
1.8 mm
|
M1.2
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,5428 RON - 6,3404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.2
|
Natural
|
Reny
|
0.138 in
3.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,5428 RON - 6,3404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.2
|
Natural
|
Reny
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,5428 RON - 6,3404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.2
|
Natural
|
Reny
|
0.098 in
2.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,5428 RON - 6,3404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.6
|
Natural
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,5428 RON - 6,3404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.2
|
Natural
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,5428 RON - 6,3404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.4
|
Natural
|
Reny
|
0.138 in
3.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 12,9599 RON - 33,624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
M1.2
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,5428 RON - 6,3404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.2
|
Natural
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5178 RON - 0,8195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6399 RON - 1,1661 RON | 250 În stoc |
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5178 RON - 0,8195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4448 RON - 0,703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4995 RON - 0,6974 RON | 1200 În stoc |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante