Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
589 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
11,7902 RON - 13,2656 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PPS
8.0 mm
Acționare încrucișată
2,4059 RON - 2,7116 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Natural
Reny
3.0 mm
Acționare încrucișată
2,4059 RON - 2,7116 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.6
Natural
Reny
5.0 mm
Acționare încrucișată
58,2997 RON - 136,1232 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Maro deschis
PPS
30.0 mm
Acționare încrucișată
2,4059 RON - 2,7116 RON 98 În stoc
M3
Natural
Reny
4.0 mm
Acționare încrucișată
2,4059 RON - 2,7116 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.6
Natural
Reny
4.0 mm
Acționare încrucișată
5,4631 RON - 6,141 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Reny
15.0 mm
Acționare încrucișată
2,4059 RON - 2,7116 RON 200 În stoc
M3
Natural
Reny
5.0 mm
Acționare încrucișată
10,4742 RON - 11,7902 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Reny
30.0 mm
Acționare încrucișată
4,1339 RON - 4,6522 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Reny
12.0 mm
Acționare încrucișată
9,8761 RON - 10,4609 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Reny
10.0 mm
Acționare încrucișată
5,4631 RON - 6,141 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
Reny
12.0 mm
Acționare încrucișată
24,5773 RON - 27,6478 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
Reny
35.0 mm
Acționare încrucișată
26,0528 RON - 64,6721 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Reny
35.0 mm
Acționare încrucișată
2,4856 RON - 2,7913 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.6
Natural
Reny
8.0 mm
Acționare încrucișată
2,4856 RON - 2,7913 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Natural
Reny
8.0 mm
Acționare încrucișată
2,4059 RON - 2,7116 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Reny
6.0 mm
Acționare încrucișată
2,8711 RON - 3,2433 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.6
Natural
Reny
12.0 mm
Acționare încrucișată
4,2136 RON - 4,732 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
Reny
8.0 mm
Acționare încrucișată
9,9293 RON - 11,1655 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Reny
12.0 mm
Acționare încrucișată
  • din 30
Șurub Acționare încrucișată M3 4.0 mm Reny Natural

10343821

Interval de preț
2,7116 RON - 2,4059 RON

Niveluri de stoc
98 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungimea filetului
    4.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit
Șurub Acționare încrucișată M3 5.0 mm Reny Natural

10343838

Interval de preț
2,7116 RON - 2,4059 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit