Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3227 RON - 0,3227 RON | 50000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3227 RON - 0,3227 RON | 17000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
Natural
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare în stea
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
Natural
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
Natural
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
|||
| 0,1716 RON - 0,2119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,7002 RON - 0,9697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6904 RON - 0,957 RON | 1000 În stoc |
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6904 RON - 0,957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6904 RON - 0,957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6904 RON - 0,957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6904 RON - 0,957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6904 RON - 0,957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6904 RON - 0,957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | 977 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1728 RON - 0,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm