Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,6904 RON - 0,957 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Natural
Nailon
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,6904 RON - 0,957 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Natural
Nailon
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,5178 RON - 0,8195 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Natural
Nailon
10.0 mm
Acționare cu fante
0,5178 RON - 0,8195 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Natural
Nailon
6.0 mm
Acționare cu fante
0,5262 RON - 0,8364 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Natural
Nailon
12.0 mm
Acționare cu fante
0,4658 RON - 0,7353 RON 5700 În stoc
M2.5
Natural
Nailon
16.0 mm
Acționare cu fante
0,4448 RON - 0,703 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Natural
Nailon
4.5 mm
Acționare cu fante
0,1716 RON - 0,2119 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
Acționare cu fante
  • din 2
Șurub Acționare cu fante M2.5 16.0 mm Nailon Natural

10325650

Interval de preț
0,7353 RON - 0,4658 RON

Niveluri de stoc
5700 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.0 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Tip cap
    Cu cap cilindric rotunjit