Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
584 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,3353 RON - 0,3353 RON 34000 În stoc
0.7 mm
M4
Natural
Nailon 6/6
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,4024 RON - 0,4024 RON 25000 În stoc
0.7 mm
M4
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,3545 RON - 0,3545 RON 27000 În stoc
0.8 mm
M5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,3792 RON - 0,3792 RON 25000 În stoc
0.8 mm
M5
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,3463 RON - 0,3463 RON 200 În stoc
0.5 mm
M3
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
Acționare cu fante
0,3491 RON - 0,3491 RON 8000 În stoc
0.7 mm
M4
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,3299 RON - 0,3299 RON 24000 În stoc
0.5 mm
M3
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,3833 RON - 0,3833 RON 71000 În stoc
0.7 mm
M4
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,4847 RON - 0,4847 RON 18925 În stoc
1.0 mm
M6
Natural
Nailon 6/6
30.0 mm
Acționare încrucișată
0,4039 RON - 0,4039 RON 3300 În stoc
1.3 mm
M8
Natural
Nailon 6/6
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,6736 RON - 0,6736 RON 1580 În stoc
1.3 mm
M8
Natural
PA
30.0 mm
Acționare încrucișată
0,3792 RON - 0,3792 RON 13000 În stoc
0.8 mm
M5
Natural
Nailon 6/6
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,5011 RON - 0,5011 RON 9650 În stoc
0.8 mm
M5
Natural
PA
30.0 mm
Acționare încrucișată
0,4832 RON - 0,4832 RON 90 În stoc
1.0 mm
M6
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,846 RON - 0,846 RON 300 În stoc
1.5 mm
M10
Natural
PA
30.0 mm
Acționare încrucișată
0,3148 RON - 0,3148 RON 18000 În stoc
0.4 mm
M2
Natural
Nailon
5.0 mm
Acționare cu fante
0,7571 RON - 0,7571 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
Natural
PA
50.0 mm
Acționare încrucișată
1,0021 RON - 1,0021 RON 325 În stoc
1.5 mm
M10
Natural
PA
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,5107 RON - 0,5107 RON 4450 În stoc
1.5 mm
M10
Natural
PA
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,6804 RON - 0,6804 RON 4500 În stoc
1.0 mm
M6
Natural
Nailon 6/6
40.0 mm
Acționare încrucișată
  • din 30
Șurub Acționare încrucișată M4 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10049334

Interval de preț
0,3353 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
34000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M4 25.0 mm Nailon 6/6 Natural

10049372

Interval de preț
0,4024 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
25000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M5 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10049419

Interval de preț
0,3545 RON - 0,3545 RON

Niveluri de stoc
27000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.1 mm
  • Înălțime cap
    3.7 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M5 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10049471

Interval de preț
0,3792 RON - 0,3792 RON

Niveluri de stoc
25000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.1 mm
  • Înălțime cap
    3.7 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
Șurub Acționare cu fante M3 25.0 mm Nailon 6/6 Natural

10052495

Interval de preț
0,3463 RON - 0,3463 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.9 mm
  • Înălțime cap
    1.8 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M4 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10049365

Interval de preț
0,3491 RON - 0,3491 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M3 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10049280

Interval de preț
0,3299 RON - 0,3299 RON

Niveluri de stoc
24000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.4 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M4 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10049327

Interval de preț
0,3833 RON - 0,3833 RON

Niveluri de stoc
71000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M6 30.0 mm Nailon 6/6 Natural

10049617

Interval de preț
0,4847 RON - 0,4847 RON

Niveluri de stoc
18925 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    11.5 mm
  • Înălțime cap
    4.6 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M8 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10049792

Interval de preț
0,4039 RON - 0,4039 RON

Niveluri de stoc
3300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru pas
    1.3 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M8 30.0 mm PA Natural

10049853

Interval de preț
0,6736 RON - 0,6736 RON

Niveluri de stoc
1580 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru pas
    1.3 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M5 12.0 mm Nailon 6/6 Natural

10049433

Interval de preț
0,3792 RON - 0,3792 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.1 mm
  • Înălțime cap
    3.7 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M5 30.0 mm PA Natural

10049495

Interval de preț
0,5011 RON - 0,5011 RON

Niveluri de stoc
9650 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.1 mm
  • Înălțime cap
    3.7 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M6 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10049556

Interval de preț
0,4832 RON - 0,4832 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    11.5 mm
  • Înălțime cap
    4.6 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M10 30.0 mm PA Natural

10050002

Interval de preț
0,846 RON - 0,846 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    7.5 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru pas
    1.5 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
Șurub Acționare cu fante M2 5.0 mm Nailon Natural

10052396

Interval de preț
0,3148 RON - 0,3148 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    4.0 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Dimensiune filet
    M2
  • Diametru pas
    0.4 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M10 20.0 mm PA Natural

10049990

Interval de preț
1,0021 RON - 1,0021 RON

Niveluri de stoc
325 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    7.5 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru pas
    1.5 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M10 16.0 mm PA Natural

10050415

Interval de preț
0,5107 RON - 0,5107 RON

Niveluri de stoc
4450 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    7.5 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru pas
    1.5 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M6 40.0 mm Nailon 6/6 Natural

10049662

Interval de preț
0,6804 RON - 0,6804 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    11.5 mm
  • Înălțime cap
    4.6 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm