Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4805 RON - 0,6695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4873 RON - 0,6804 RON | 3638 În stoc |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6804 RON - 1,2404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6243 RON - 1,1377 RON | 250 În stoc |
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5052 RON - 0,7995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,434 RON - 0,6859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4873 RON - 0,6804 RON | 5200 În stoc |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4449 RON - 0,6229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6804 RON - 1,2404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,846 RON - 1,1719 RON | 500 În stoc |
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9159 RON - 1,2705 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9857 RON - 1,3636 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,4101 RON - 2,3137 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,5471 RON - 2,5465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,081 RON - 3,3817 RON | 300 În stoc |
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 3,6007 RON - 6,3526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,846 RON - 1,1719 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9473 RON - 1,3116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,05 RON - 1,4512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,7798 RON - 2,8888 RON | 100 În stoc |
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina