Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3463 RON - 0,3463 RON | 31500 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5325 RON - 0,5325 RON | 7070 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,7995 RON - 0,7995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3477 RON - 0,3477 RON | 29000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3806 RON - 0,3806 RON | 1150 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3408 RON - 0,3408 RON | 17100 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9392 RON - 0,9392 RON | 12750 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3353 RON - 0,3353 RON | 34000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6297 RON - 0,6297 RON | 650 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3408 RON - 0,3408 RON | 16000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6271 RON - 0,6271 RON | 12550 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3532 RON - 0,3532 RON | 23000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6681 RON - 0,6681 RON | 1250 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4312 RON - 0,4312 RON | 51000 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3792 RON - 0,3792 RON | 13000 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4024 RON - 0,4024 RON | 25000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,3958 RON - 2,3958 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3148 RON - 0,3148 RON | 52000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5544 RON - 0,5544 RON | 12000 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3463 RON - 0,3463 RON | 200 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina