Meniu Caută

Șurub Acționare în stea M3 12.0 mm PEEK Maro deschis

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 180 ºC. Brown made from PEEK.
Numărul piesei Essentra:

10345009

Numărul piesei producătorului:

1440371

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 22,7408 RON
125 - 249 21,4812 RON
250 + 20,2216 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

568,52 RON

25 x 22,7408 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 12.0 mm
Înălțime cap 1.3 mm
Diametru cap 6.0 mm
Culoare Maro deschis
Material PEEK
Tip de unitate Acționare în stea
Stil cap Special Low
Temperatură maximă 180 °C
Dimensiune filet M3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne